SMC社ふっ素樹脂継手のスペースセービングユニオンエルボレジューシング:LQ1...
型番 | A側 | B側 | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用チューブ外径 | 適用ボディサイズ | ||||||||||
※LQ1E2A-SS-R8 | 1/4" | 3 | - | - | 15 | 14 | 17 | 23.5 | 35.8 | 16.5 | 23 |
4 |
Loading...
SMC社ふっ素樹脂継手のスペースセービングユニオンエルボレジューシング:LQ1E-SS-R。
【特長】
・独自のアイデアで開発された4重シール構造(PAT.)により、高いシール性を発揮。
・液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮。
・液溜を極小にする液置換特性が優秀。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LQ1E2A-SS-R8で型番確定
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ スペースセービングユニオンエルボレジューシング インチサイズの型番LQ1E2A-SS-R8のページです。
型番LQ1E2A-SS-R8に関する仕様情報を記載しております。