SMC社ふっ素樹脂継手のスペースセービングユニオンエルボレジューシング:LQ1...
型番 | A側 | B側 | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用チューブ外径 | 適用ボディサイズ | ||||||||||
※LQ1E21-SS-R9 | φ6 | 3 | - | - | 15 | 14 | 17 | 23.5 | 35.8 | 16.5 | 23 |
LQ1E32-SS-R8 | φ8 | 3 | 5 | 9 | 20 | 17 | 17 | 36.6 | 41.1 | 23 | 23 |
※LQ1E41-SS-R8 | φ12 | 5 | - | - | 24 | 21 | 26 | 39.6 | 49 | 28 | 39 |
Loading...
SMC社ふっ素樹脂継手のスペースセービングユニオンエルボレジューシング:LQ1E-SS-R。
【特長】
・独自のアイデアで開発された4重シール構造(PAT.)により、高いシール性を発揮。
・液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮。
・液溜を極小にする液置換特性が優秀。
・200℃対応。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LQ1E21-SS-R9で型番確定
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ スペースセービングユニオンエルボレジューシング ミリサイズの型番LQ1E21-SS-R9のページです。
型番LQ1E21-SS-R9に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LQ1E32-SS-R8 |
LQ1E41-SS-R8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体材質 | 適用チューブ外径(mm) D(D1) | 梱包 | ボディサイズ | ボディサイズ(B側) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,651円 ( 6,216円 ) | 1個 | - | 19日目 | PFA | 8 | クリーン梱包 class M3.5相当 | 3 | 3 | |
14,449円 ( 15,894円 ) | 1個 | - | 19日目 | PTFE | 12 | クリーン梱包 class M3.5相当 | 4 | 5 |