(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LQ1L2B-F
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ SMC フッソジュシツギテ LQシリーズ

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ LQ1L2B-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,489円 ~ 13,429円
税込価格
2,738円 ~ 14,772円

200℃対応のふっ素樹脂継手、フィメイルエルボ。【特長】・4重シール構造(PA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

外形図

フィメイルエルボの寸法図

(E):ナット端面からの必要チューブ挿入代参考寸法

フィメイルエルボの寸法図 サイズ1の場合

サイズ1の場合

フィメイルエルボの寸法図 サイズ2〜5の場合

サイズ2~5の場合

フィメイルエルボの寸法図 サイズ6の場合

サイズ6の場合

製品仕様

フィメイルエルボの外形図

仕様

項目型番
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
材質New PFA
最高使用圧力(20℃の時)1.0MPa
耐圧力耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。
使用温度0~+200℃

シリーズ

シリーズサイズ管接続口径チューブ外径
インチサイズ
なし1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"1/8"3/16"1/4"3/8"1/2"3/4"1"
エルボ
LQ1L
フィメイル1------------
2---------
3--------
4--------
5---------
6----------

注)○:基準サイズ、●:レジューサ付

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径接続ねじRc・NPTBCEHL1L2MY
LQ1L1A-F□1/8"1/8"241018.51611.518.5
LQ1L2A-F□1/4"1/8"4615142819.516.518.5
LQ1L2B-F□3/16"
LQ1L2D-F□1/4"1/4"2221.5
LQ1L2E-F□3/16"
LQ1L3A-F□3/8"1/4"59201736.5222321.5
LQ1L3B-F□1/4"
LQ1L3C-F□3/8"3/8"24.525
LQ1L3D-F□1/4"
LQ1L3F-F□3/8"1/8"151436.621.82318.5
LQ1L4A-F□1/2"3/8"6924214325.52825
LQ1L4B-F□3/8"
LQ1L4C-F□1/2"1/2"30.529.5
LQ1L4D-F□3/8"
LQ1L4G-F□1/2"1/4"23.821.5
LQ1L4H-F□1/2"1/8"18.5
LQ1L5A-F□3/4"1/2"71429265435.53929.5
LQ1L5B-F□1/2"
LQ1L5C-F□3/4"3/4"3736
LQ1L5D-F□1/2"
LQ1L5H-F□3/4"3/8"30.525
LQ1L6A-F□1"3/4"81839.53669.542.54936
LQ1L6B-F□3/4"
LQ1L6C-F□1"1"4644.5
LQ1L6D-F□3/4"

商品特長詳細

耐圧および耐熱性能

耐圧および耐熱性能曲線

注意・禁止事項

注意

1. チューブ接続は、専用工具にて行ってください。

専用工具の外形図

2. ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締付けてください。なおナットが回らなければ締付けが十分な状態です。また下記適正締付トルクをご参照ください。

ボディサイズトルク(N・m)
20.3~0.4
30.8~1.0
41.0~1.2
52.5~3.0
65.5~6.0

注)ボディサイズ1は手締めにて締付けてください。

型番リスト

型番
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
接続ねじの種類 M(M1)
接続ねじの呼び M(M1)
梱包
ボディサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LQ1L2B-F

3/16
Rc
1/8B(6A)
クリーン梱包 class M3.5相当
2

1個

2,489( 2,738円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

200℃対応のふっ素樹脂継手、フィメイルエルボ。
【特長】
・4重シール構造(PAT.)によって、高いシール性が得られ、液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮する。
・液溜を極小にして液置換特性に優れている。
・ナットのシールロックによる緩み止め機構。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブの曲げ、変形に強い。
・ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。位置合せのゲージ管理が不要。
・台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ

ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ

    ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M ミリサイズ

    ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M ミリサイズ

      ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズ

      ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズ

        ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルブランチティ インチサイズ

        ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルブランチティ インチサイズ

          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルブランチティ ミリサイズ

          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルブランチティ ミリサイズ

            ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ ユニオンフランジ LQ1F ミリサイズ

            ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ ユニオンフランジ LQ1F ミリサイズ

              ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ ユニオンフランジ LQ1F インチサイズ

              ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ ユニオンフランジ LQ1F インチサイズ

                フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ オプション ナット・インサートブッシュ

                フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ オプション ナット・インサートブッシュ

                  ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ インチサイズ

                  ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ インチサイズ

                    ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ ミリサイズ

                    ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルランティ ミリサイズ

                      ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルブランチティ ミリサイズ

                      ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルブランチティ ミリサイズ

                        ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルブランチティ インチサイズ

                        ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルブランチティ インチサイズ

                          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルコネクタ インチサイズ

                          ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ メイルコネクタ インチサイズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 2,489円 1,289円 1,289円 2,989円 3,289円 12,899円 12,899円 102円 3,289円 3,389円 2,589円 3,589円 1,360円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            チューブサイズ規格 インチ系 メートル系 インチ系 インチ系 メートル系 メートル系 インチ系 - インチ系 メートル系 メートル系 インチ系 インチ系
                            種類 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 関連部品 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体
                            本体材質 PFA - - - - PFA PFA - - - - - PFA
                            接続種類 ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管分岐(同径) - 管⇔管同径接続 管⇔管同径接続 - - - - ねじ⇔管分岐(同径) ねじ⇔管
                            ねじ・管 接続種類 めねじエルボ おねじエルボ おねじエルボ - - - - - - - - - おねじストレート

                            ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ フィメイルエルボ インチサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LQ1/LQ3を配管する際には、専用治具が必要なのか?
                            A
                            LQ1はインサートブッシュをチューブに圧入する必要があり、LQ3はチューブにフレア加工が必要です。
                            正しく装着する為に専用工具が必要になります。
                            詳細は取扱説明書をご参照ください。
                            Q LQ1用の専用工具でインチサイズの施工はできるか?
                            A
                            インチ・ミリともLQ1用の専用工具は共用です。
                            継手治具本体は共用使用しますが、パーツケースに入っているインサートピンは、ミリ・インチ別々の専用品です。
                            詳細は取扱説明書をご参照ください。

                            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました