(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,379円 ~ 3,689円
税込価格
1,517円 ~ 4,058円

チューブの取付け方向が360°自由自在のスピードコントローラ。【特長】・ひとつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD230F

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD330F・430F・ASD530F・630F

製品仕様

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

外観

型式

品番管接続口径適用チューブ外径
ミリサイズインチサイズ
φ4φ6φ8φ10φ12φ1/8"φ5/32"φ3/16"φ1/4"φ5/16"φ3/8"
ASD230F-M5M5×0.8---------
ASD330F-01R1/8---------
ASD430F-02R1/4--------
ASD530F-02R1/4-------
ASD530F-03R3/8-------
ASD630F-04R1/2---------
ASD230F-U10/3210-32 UNF-------
ASD330F-N01NPT1/8--------
ASD430F-N02NPT1/4--------
ASD530F-N02NPT1/4--------
ASD530F-N03NPT3/8--------
ASD630F-N04NPT1/2----------

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質注1)ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
オプションロックナット丸形

注1)ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
注2)黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっきとなります。メータアウト側のロックナットが亜鉛クロメート(ロックナット丸形は無電解ニッケルめっき)、メータイン側のロックナットが黒色亜鉛クロメートになります。

流量および音速コンダクタンス

型式ASD230FASD330FASD430FASD530FASD630F
チューブ外径ミリサイズφ4、φ6φ6、φ8φ6φ8、φ10φ6φ8φ10、φ12φ10φ12
インチサイズφ1/8" φ5/32" φ3/16" φ1/4"φ3/16" φ1/4"-φ1/4" φ5/16" φ3/8"φ1/4"φ5/16"φ3/8"-φ3/8"
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)7517529535050060070012001300
音速コンダクタンス dm3/(s・bar)0.210.490.820.971.41.71.93.33.6
臨界圧力比制御流れ0.250.20.20.20.2
自由流れ0.30.150.150.150.15

注1)流量は圧力0.5MPa、温度が20℃の値です。

規格表

ミリサイズ

型式dTHD1D2D3L1L2L3注1)L4注1)L5注2)A1注2)A2M質量
g
MAX.MIN.MAX.MIN.MAX.MIN.
ASD230F-M5-044M5×0.889.39.61011.729.417.528.325.528.625.82522.27.812.912
ASD230F-M5-06611.632.520.613.713
ASD330F-01-06S6R1/81211.614.211.81438.522.939.634.635.230.232.127.110.613.729
ASD330F-01-08S815.215.844.828.238.933.918.531
ASD430F-02-06S6R1/41712.818.5151843.525.241.736.739.934.934.429.4111753
ASD430F-02-08S815.246.528.218.555
ASD430F-02-10S1018.519.749.3312158
ASD530F-02-06S6R1/41912.82319.820.348.325.246.941.948.343.342.837.815.41774
ASD530F-02-08S815.251.328.218.576
ASD530F-02-10S1018.523.154.132.62180
ASD530F-02-12S1220.955.934.42283
ASD530F-03-06S6R3/81912.82319.820.348.325.246.941.945.440.44035141774
ASD530F-03-08S815.251.328.218.593
ASD530F-03-10S1018.523.154.132.62198
ASD530F-03-12S1220.955.934.422101
ASD630F-04-10S10R1/22418.528.626.525.964.332.664.857.356.749.249.642.118.621177
ASD630F-04-12S1220.966.134.422179
注1)参考寸法
注2)M5×0.8、Rねじのねじ込み後の参考寸法

 

インチサイズ

型式dTHD1D2D3L1L2L3注1)L4注1)L5注2)A1注2)A2M質量
g
MAX.MIN.MAX.MIN.MAX.MIN.
ASD230F-U10/32-011/8"10-32
UNF
88.49.61011.729.417.528.325.528.625.82522.27.812.912
ASD230F-U10/32-035/32"9.313
ASD230F-U10/32-053/16"11.435.223.316.515
ASD230F-U10/32-071/4"1232.620.713.513
ASD330F-N01-05S3/16"NPT1/812.711.614.211.81439.523.939.634.635.230.2322710.616.530
ASD330F-N01-07S1/4"13.215.842.225.638.933.91731
ASD330F-N01-09S5/16"15.244.828.218.5
ASD430F-N02-07S1/4"NPT1/417.513.218.5151843.925.641.736.739.934.934.629.6111755
ASD430F-N02-09S5/16"15.246.528.218.5
ASD430F-N02-11S3/8"18.519.749.3312162
ASD530F-N02-07S1/4"NPT1/41913.22319.820.348.725.646.941.948.343.3433815.41776
ASD530F-N02-09S5/16"15.251.328.218.5
ASD530F-N02-11S3/8"18.523.154.132.62184
ASD530F-N03-07S1/4"NPT3/81913.22319.820.348.725.646.941.945.440.440.335.3141793
ASD530F-N03-09S5/16"15.251.328.218.5
ASD530F-N03-11S3/8"18.523.154.132.621102
ASD630F-N04-11S3/8"NPT1/223.818.528.626.525.964.332.664.857.356.749.249.642.118.621180
注1)参考寸法
注2)U10/32、NPTねじのねじ込み後の参考寸法

 

性能・試験情報

ニードル弁/流量特性(一次側圧力:0.5MPa)

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD230F

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD330F

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD430F

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD530F

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ:関連画像

ASD630F

注)流量特性は代表値となります。
※上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。

型番リスト

型番
ロックナットオプション
接続口径
ねじの種類
適用チューブ外径 ミリサイズ(mm)
適用チューブ外径 インチサイズ(inch)
ボデイサイズ
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロックナット六角
5×0.8
M
4
-
M5基準
なし

1個

1,379( 1,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
5×0.8
M
4
-
M5基準
なし

1個

1,389( 1,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
5×0.8
M
6
-
M5基準
なし

1個

1,379( 1,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
5×0.8
M
6
-
M5基準
なし

1個

1,389( 1,528円 )

6日目

ロックナット六角
10-32
UNF
-
1/8
M5基準
なし

1個

1,679( 1,847円 )

6日目

ロックナット六角
10-32
UNF
-
5/32
M5基準
なし

1個

1,646( 1,811円 )

9日目

ロックナット六角
10-32
UNF
-
1/4
M5基準
なし

1個

1,646( 1,811円 )

6日目

ロックナット六角
1/8
R
6
-
1/8基準
なし

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1/8
R
6
-
1/8基準
なし

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/8
R
8
-
1/8基準
なし

1個

1,889( 2,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1/8
R
8
-
1/8基準
なし

1個

1,889( 2,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/8
NPT
-
1/4
1/8基準
なし

1個

2,166( 2,383円 )

6日目

ロックナット六角
1/8
NPT
-
5/16
1/8基準
なし

1個

2,300( 2,530円 )

6日目

ロックナット六角
1/4
R
6
-
1/4基準
なし

1個

2,087( 2,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1/4
R
6
-
1/4基準
なし

1個

1,989( 2,188円 )

6日目

ロックナット六角
1/4
R
8
-
1/4基準
なし

1個

2,087( 2,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1/4
R
8
-
1/4基準
なし

1個

1,889( 2,078円 )

6日目

ロックナット六角
1/4
R
10
-
1/4基準
なし

1個

2,377( 2,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1/4
R
10
-
1/4基準
なし

1個

2,289( 2,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/4
NPT
-
1/4
1/4基準
なし

1個

1,989( 2,188円 )

6日目

ロックナット六角
1/4
NPT
-
3/8
1/4基準
なし

1個

2,289( 2,518円 )

6日目

ロックナット六角
1/4
R
6
-
3/8基準
なし

1個

2,579( 2,837円 )

6日目

ロックナット六角
1/4
R
8
-
3/8基準
なし

1個

2,601( 2,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/4
R
10
-
3/8基準
なし

1個

2,579( 2,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/4
R
12
-
3/8基準
なし

1個

2,779( 3,057円 )

6日目

ロックナット六角
3/8
R
6
-
3/8基準
なし

1個

2,667( 2,934円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
3/8
R
8
-
3/8基準
なし

1個

2,667( 2,934円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
3/8
R
8
-
3/8基準
なし

1個

2,613( 2,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
3/8
R
10
-
3/8基準
なし

1個

2,667( 2,934円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
3/8
R
12
-
3/8基準
なし

1個

2,853( 3,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ロックナット六角
1/4
NPT
-
3/8
3/8基準
なし

1個

2,579( 2,837円 )

-

ロックナット六角
3/8
NPT
-
1/4
3/8基準
なし

1個

2,579( 2,837円 )

6日目

ロックナット六角
3/8
NPT
-
5/16
3/8基準
なし

1個

2,579( 2,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
3/8
NPT
-
3/8
3/8基準
なし

1個

2,579( 2,837円 )

6日目

ロックナット六角
1/2
R
10
-
1/2基準
なし

1個

3,679( 4,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1/2
R
10
-
1/2基準
なし

1個

3,689( 4,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/2
R
12
-
1/2基準
なし

1個

3,679( 4,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1/2
NPT
-
3/8
1/2基準
なし

1個

3,679( 4,047円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブの取付け方向が360°自由自在のスピードコントローラ。
【特長】
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
・シリンダの飛びだしを防止。
・単動シリンダの速度制御。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

    パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

    パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

      制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

      制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

        ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

        ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

          低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

          低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

            飛び出し防止システム SSCバルブ

            飛び出し防止システム SSCバルブ

              ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

              ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

                標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

                  標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ

                  標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ

                    スピードコントローラ BN-2800

                    スピードコントローラ BN-2800

                      ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ AS□□□□Pシリーズ

                      ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ AS□□□□Pシリーズ

                        ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

                        ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

                          制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

                          制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

                            メーカー SMC CDC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC CKD SMC SMC 日本精器 SMC CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 1,379円 7,332円 307円 2,353円 1,779円 2,761円 3,123円 1,389円 3,484円 2,697円 803円 1,869円 1,179円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            形式 ユニバーサル エルボ エルボ デュアル ユニバーサル - ストレート ストレート ストレート ストレート プラグインタイプ エルボ エルボ
                            制御方式 メーターイン・メーターアウト メータアウト - メーターイン・メーターアウト メーターイン・メーターアウト - 取り付け方向に依る メーターイン・メーターアウト メーターイン・メーターアウト メータアウト - - -
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ 両側ワンタッチ継手 両側めねじ 両側めねじ 両側めねじ その他 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 PBT 樹脂 樹脂 PBT PBT - ポリブチレンテレフタレート アルミニウム アルミニウム - 樹脂 ポリブチレンテレフタレート ステンレス(SUS303・SUS304)

                            ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            飛び出し対策
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            飛び出し現象が問題になっている箇所の対策に導入。一体になっているので分かりやすくていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社設備品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                            治具のスライド用シリンダの飛び出し防止のために使用しました。2方向流量制御可能なスピコンを探していたところデュアルタイプのこちらの商品を見つけ購入しました。イメージ通りの使い勝手で性能面にも十分満足出来ました。欲を言えばもう少しコンパクトなサイズのバリエーションがラインアップされるとなおありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            飛び出し対策
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            飛び出し現象が問題になっている箇所の対策に導入。一体になっているので分かりやすくていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            飛び出し対策
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/31
                            飛び出しを起こすようになったエアシリンダーがあったのですが、急には交換できない場所だったため応急処置的に使用。目的は達成できたので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダの飛び出し防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            エアシリンダをメータアウトで使用する場合、最初の1回目はシリンダ内に圧縮空気がないため排気コントロールできず、エアシリンダが予期せぬスピードで飛び出してしまうことを本製品を使用して防ぎます
                            割合コンパクトにできており使い勝手も良好です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            サニタリーバルブで使っているワンタッチ継手が経年劣化で
                            割れてエアー漏れしている為、交換用に購入。
                            納期も早く良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 単動シリンダの速度調整ができるスピードコントローラは、何を使用しますか?
                            A
                            「メータイン制御」のスピードコントローラをご使用ください。
                            単動シリンダのスプリング側は圧縮空気がないので、メータアウト制御ができません。
                            シリンダの出側も戻り側も速度制御が必要な場合は、「メータイン」と「メータアウト」スピードコントローラを直列に設置します。
                            なお、1つのスピードコントローラでメータインとメータアウトの機能をもつ、
                            デュアルスピードコントローラ「ASDシリーズ」をご用意しております。
                            Q スピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
                            A
                            【メータアウト制御】
                             シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
                             「特徴と動作」
                             ・調整しやすい。
                             ・負荷変動に対して速度が安定する。
                             ・垂直方向でも制御できる。
                             ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

                            【メータイン制御】
                             シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
                             「特徴と動作」
                             ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
                             ・動き出しが早い。
                             ・負荷変動に弱い。
                             ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
                             ・エアクッションが使用しにくい。
                            Q スピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
                            またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
                            A
                            速度制御弁と流量調整弁の違いです。
                            ・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
                             内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
                            ・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
                             内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
                            スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
                            スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
                            絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
                            適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました