ワンタッチ管継手にダイレクト装着が可能なスピードコントローラ。【特長】・工具不...
メータアウト形
外観
メータイン形
使用流体 | 空気 |
---|---|
保証耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1MPa |
最低使用圧力 | 0.1MPa |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) |
適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
型番 | AS10□0P | AS20□0P | AS25□0P | AS30□0P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド・チューブ外径ミリサイズ | φ4 | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | |
制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 100 | 130 | 230 | 290 | 660 | 920 |
音速コンダクタンスdm3/(s・bar) | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | |
臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
自由流れ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
型番 | A | B | C | φD | E | φF | φG | φH | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||
AS10□0P-04-04 | 38.9 | 41.7 | 23.9 | 26.7 | 26 | 9.3 | 17 | 4 | 4 | 10 | 12.7 | 17.4 | 22.4 |
AS20□0P-04-04 | 46.4 | 51.4 | 31.4 | 36.4 | 30 | 9.3 | 17.1 | 4 | 4 | 13.6 | 12.7 | 18.9 | 25.7 |
AS20□0P-06-06 | 47.3 | 52.3 | 31.3 | 36.3 | 30 | 11.6 | 18 | 6 | 6 | 13.6 | 13.5 | 19.9 | 26.7 |
AS25□0P-06-06 | 49.6 | 54.6 | 33.6 | 38.6 | 32 | 12.8 | 18 | 6 | 6 | 17 | 16.8 | 24.1 | 32.6 |
AS30□0P-08-08 | 55.5 | 60.5 | 37 | 42 | 36 | 15.2 | 19 | 8 | 8 | 22 | 18.5 | 27 | 38 |
AS30□0P-10-10 | 58.5 | 63.5 | 37.5 | 42.5 | 39 | 18.5 | 22 | 10 | 10 | 22 | 21 | 30.5 | 41.5 |
AS10□0P-04-04
AS20□0P-□-□
AS25□0P-06-06
AS30□0P-□-□
注)グラフ内流量特性上の数字は適用チューブ外径の型番記号を示します。
ボディAは常時回転する場所では使用しないでください。
ボディAもしくは継手部が破損する場合があります。
リリースリングは上下にスライドします。
抜け防止機構により、リリースリングはボディAからはずれません。
Loading...
ワンタッチ管継手にダイレクト装着が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・工具不要で取付工数削減に貢献。
・プラグインタイプ。
AS1010P-04-04で型番確定
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ AS□□□□Pシリーズの型番AS1010P-04-04のページです。
型番AS1010P-04-04に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AS1000P-04-04 |
AS1000P-04-04-J |
AS1010P-04-04-J |
AS2000P-04-04 |
AS2000P-06-06 |
AS2000P-06-06-J |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 制御方式 | ロックナットオプション | 適用チューブ外径 ミリサイズ (mm) | ボデイサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809円 ( 890円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メータアウト | ロックナット六角 | 4 | M5 基準 | |
803円 ( 883円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メータアウト | ロックナット丸形 | 4 | M5 基準 | |
1,052円 ( 1,157円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メータイン | ロックナット丸形 | 4 | M5 基準 | |
1,259円 ( 1,385円 ) | 1個 | - | 7日目 | メータアウト | ロックナット六角 | 4 | 01 基準 | |
1,320円 ( 1,452円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メータアウト | ロックナット六角 | 6 | 01 基準 | |
1,026円 ( 1,129円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メータアウト | ロックナット丸形 | 6 | 01 基準 |