(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS1002FSG-01
目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズ SMC スピードコントローラ

目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズ AS1002FSG-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,208円
税込単価
2,429円

大型化されたプッシュロック式ハンドルのスピードコントローラ。【特長】・流量の数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

AS1002FSG-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSGシリーズ:関連画像

製品仕様

番号名称材質
1ボディAPBT
2ハンドルPOM
3ボディBPBT
4ニードルPBT
5ニードルガイドステンレス鋼
6UパッキンHNBR
7スペーサPBT注)
8カセット-
9パッキンNBR
10OリングNBR
11OリングNBR
12ボンネットAPOM
13ボンネットBPOM
14ギアPPS
15目盛ギアPOM
16クリップステンレス鋼

注)AS3002FS□-11、AS4002FS□-11、AS4002FS□-13はステンレス鋼となります。

型式

型式適用チューブ外径
ミリサイズインチサイズ
3.246810121/8"5/32"1/4"5/16"3/8"1/2"
AS1002FSG------
AS2002FSG--------
AS2052FSG--------
AS3002FSG-----
AS4002FSG--------

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA

流量および音速コンダクタンス

型式AS1002FSG□AS2002FSG□AS2052FSG□AS3002FSG□AS4002FSG□
チューブ外径ミリサイズφ3.2φ4φ6φ4φ6φ6φ8φ6φ8φ10φ12φ10φ12
インチサイズφ1/8"φ5/32"φ1/4"φ5/32"φ1/4"φ1/4"φ5/16"φ1/4"φ5/16"φ3/8"-φ3/8"φ1/2"
C値:音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
自由流れ0.30.40.60.40.61.01.21.11.62.22.62.43.5
制御流れ0.30.40.61.01.21.31.92.73.32.84.1
b値:臨界圧力比自由流れ0.30.20.30.10.20.20.30.2
制御流れ0.20.30.40.20.20.30.10.20.10.2

注意・禁止事項

使用上の注意

・ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
・C値、b値は制御流れの全開状態および自由流れのニードル全閉状態の値です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径 ミリサイズ(mm)
適用チューブ外径 インチサイズ(inch)
ボデイサイズ
目盛窓方向
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS1002FSG-01

-
1/8
M5基準
なし

1個

2,208( 2,429円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型化されたプッシュロック式ハンドルのスピードコントローラ。
【特長】
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献目盛窓により数値管理が可能
・4方向から選択可能視認性を考慮した配置
・ステンレスタイプで、大型化されたプッシュロック式ハンドルで作業性が向上
・流量の再現性が向上できバラツキがほとんどない

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

AS1002FSG-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズの型番AS1002FSG-01のページです。
型番AS1002FSG-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズ

目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズ

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ

      ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FG

      ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FG

        ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ

        ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ

          目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ

          目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ

            ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ

            ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ

              ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

              ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

                ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                  スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

                  スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

                    食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ

                      低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ AS-FMシリーズ

                      低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ AS-FMシリーズ

                        ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ

                        ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ

                          目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボ・ユニバーサルタイプ AS-FSGシリーズ

                          目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボ・ユニバーサルタイプ AS-FSGシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 1,834円 849円 1,677円 368円 923円 1,079円 2,353円 3,123円 1,087円 1,930円 1,045円 778円 1,954円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ - - スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            形式 インライン ストレート インライン - - インライン デュアル ストレート ストレート ストレート ストレート - -
                            制御方式 メータイン メータイン メータアウト - - メータアウト メーターイン・メーターアウト 取り付け方向に依る 取り付け方向に依る メーターイン・メーターアウト メータアウト - -
                            接続部の種類 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 - - 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側めねじ 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 PBT PBT PBT - - PBT PBT ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート アルミダイカスト PBT PBT PBT

                            目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
                            A
                            【メータアウト制御】
                             シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
                             「特徴と動作」
                             ・調整しやすい。
                             ・負荷変動に対して速度が安定する。
                             ・垂直方向でも制御できる。
                             ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

                            【メータイン制御】
                             シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
                             「特徴と動作」
                             ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
                             ・動き出しが早い。
                             ・負荷変動に弱い。
                             ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
                             ・エアクッションが使用しにくい。
                            Q スピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
                            またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
                            A
                            速度制御弁と流量調整弁の違いです。
                            ・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
                             内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
                            ・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
                             内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
                            スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
                            スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
                            絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
                            適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
                            Q スピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
                            A
                            "あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
                            【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
                             例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
                            【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
                             例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
                            ※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
                             対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-AS1002FSG-06
                            AS1002FSG-03
                            AS1002FSG-04
                            AS1002FSG-06
                            AS1002FSG-06-X21
                            AS1002FSG-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径 ミリサイズ
                            (mm)
                            適用チューブ外径 インチサイズ
                            (inch)
                            ボデイサイズ 目盛窓方向 オーダーメイド仕様

                            1,834円

                            ( 2,017円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6-M5基準なし

                            2,113円

                            ( 2,324円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -5/32M5基準なし

                            2,113円

                            ( 2,324円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4-M5基準なし

                            2,218円

                            ( 2,440円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6-M5基準なし

                            1,993円

                            ( 2,192円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6-M5基準ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)

                            2,208円

                            ( 2,429円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.2-M5基準なし

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました