(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,484円 ~ 34,899円
税込価格
3,832円 ~ 38,389円

SMC社のスピードコントローラ。【特長】・等質の速度制御が可能。・低流量域での...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定58件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AS420、500、600

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ:関連画像

AS800、900

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ:関連画像

製品仕様

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ:関連画像

インラインタイプ

型番接続口径自由流れ制御流れ質量
kg
流量
L/min(ANR)
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
臨界圧力比流量
L/min(ANR)
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
臨界圧力比
AS420-021/42,5006.90.253,600100.450.34
AS420-033/85,00013.94,80013.30.33
AS420-041/26,60018.36,70018.60.32
AS500-063/410,10028.18,10022.50.36
AS600-10115,1004216,900470.7
AS800-121 1/435,4009838,5001071.4
AS900-141 1/252,00014447,5001323.3
AS900-20257,80016160,8001693.3
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)

規格表

型番接続口径L1L2L3注1)D
MAX.MIN.
AS4201/4・3/8・1/267.53812211250
AS5003/4744211510550
AS6001905515814862
型番接続口径L1L2L3注1)L4
MAX.MIN.
AS8001 1/41207420419280
AS9001 1/2・21509326225094

注1)L3は参考寸法です。

型番リスト

型番
接続口径
オプション
ねじの種類
ボデイサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
なし
Rc
1/2基準

1個

3,689( 4,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
高温仕様(-5~80℃)
Rc
1/2基準

1個

4,929( 5,422円 )

19日目

1/4
低温仕様(-30~60℃)
Rc
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

3/8
なし
Rc
1/2基準

1個

3,689( 4,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
高温仕様(-5~80℃)
Rc
1/2基準

1個

4,929( 5,422円 )

19日目

3/8
低温仕様(-30~60℃)
Rc
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

1/2
なし
Rc
1/2基準

1個

3,653( 4,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
高温仕様(-5~80℃)
Rc
1/2基準

1個

5,219( 5,741円 )

6日目

1/2
低温仕様(-30~60℃)
Rc
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

1/4
なし
G
1/2基準

1個

3,484( 3,832円 )

19日目

1/4
高温仕様(-5~80℃)
G
1/2基準

1個

6,294( 6,923円 )

19日目

3/8
なし
G
1/2基準

1個

3,484( 3,832円 )

19日目

1/2
なし
G
1/2基準

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

1/2
高温仕様(-5~80℃)
G
1/2基準

1個

4,929( 5,422円 )

19日目

1/2
低温仕様(-30~60℃)
G
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

1/4
なし
NPT
1/2基準

1個

3,484( 3,832円 )

19日目

1/4
高温仕様(-5~80℃)
NPT
1/2基準

1個

6,294( 6,923円 )

19日目

1/4
低温仕様(-30~60℃)
NPT
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

3/8
なし
NPT
1/2基準

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

3/8
低温仕様(-30~60℃)
NPT
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

1/2
なし
NPT
1/2基準

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

1/2
高温仕様(-5~80℃)
NPT
1/2基準

1個

4,929( 5,422円 )

19日目

1/2
低温仕様(-30~60℃)
NPT
1/2基準

1個

4,164( 4,580円 )

19日目

3/4
なし
Rc
3/4基準

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4
高温仕様(-5~80℃)
Rc
3/4基準

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

3/4
低温仕様(-30~60℃)
Rc
3/4基準

1個

4,389( 4,828円 )

19日目

3/4
なし
G
3/4基準

1個

3,889( 4,278円 )

6日目

3/4
高温仕様(-5~80℃)
G
3/4基準

1個

5,489( 6,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4
低温仕様(-30~60℃)
G
3/4基準

1個

4,334( 4,767円 )

19日目

3/4
なし
NPT
3/4基準

1個

3,889( 4,278円 )

6日目

3/4
高温仕様(-5~80℃)
NPT
3/4基準

1個

4,989( 5,488円 )

19日目

3/4
低温仕様(-30~60℃)
NPT
3/4基準

1個

4,589( 5,048円 )

6日目

1
なし
Rc
1基準

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
高温仕様(-5~80℃)
Rc
1基準

1個

6,989( 7,688円 )

19日目

1
低温仕様(-30~60℃)
Rc
1基準

1個

5,989( 6,588円 )

19日目

1
なし
G
1基準

1個

5,889( 6,478円 )

6日目

1
高温仕様(-5~80℃)
G
1基準

1個

6,969( 7,666円 )

19日目

1
低温仕様(-30~60℃)
G
1基準

1個

6,204( 6,824円 )

19日目

1
なし
NPT
1基準

1個

5,889( 6,478円 )

6日目

1
高温仕様(-5~80℃)
NPT
1基準

1個

6,989( 7,688円 )

19日目

1
低温仕様(-30~60℃)
NPT
1基準

1個

5,989( 6,588円 )

19日目

1 1/4
なし
Rc
1 1/4基準

1個

23,777( 26,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4
低温仕様(-30~60℃)
Rc
1 1/4基準

1個

19,899( 21,889円 )

19日目

1 1/4
なし
G
1 1/4基準

1個

18,899( 20,789円 )

19日目

1 1/4
低温仕様(-30~60℃)
G
1 1/4基準

1個

20,399( 22,439円 )

19日目

1 1/4
なし
NPT
1 1/4基準

1個

18,899( 20,789円 )

19日目

1 1/4
低温仕様(-30~60℃)
NPT
1 1/4基準

1個

20,399( 22,439円 )

19日目

1 1/2
なし
Rc
1 1/2基準

1個

34,899( 38,389円 )

6日目

1 1/2
高温仕様(-5~80℃)
Rc
1 1/2基準

1個

29,899( 32,889円 )

19日目

2
なし
Rc
1 1/2基準

1個

29,899( 32,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
高温仕様(-5~80℃)
Rc
1 1/2基準

1個

30,897( 33,987円 )

19日目

1 1/2
なし
G
1 1/2基準

1個

28,899( 31,789円 )

19日目

1 1/2
高温仕様(-5~80℃)
G
1 1/2基準

1個

30,897( 33,987円 )

19日目

2
なし
G
1 1/2基準

1個

28,899( 31,789円 )

19日目

1 1/2
なし
NPT
1 1/2基準

1個

28,899( 31,789円 )

19日目

1 1/2
高温仕様(-5~80℃)
NPT
1 1/2基準

1個

30,897( 33,987円 )

19日目

2
なし
NPT
1 1/2基準

1個

28,899( 31,789円 )

19日目

2
高温仕様(-5~80℃)
NPT
1 1/2基準

1個

30,897( 33,987円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のスピードコントローラ。
【特長】
・等質の速度制御が可能。
・低流量域での速度制御が容易。
・ニードル弁抜け止め機構。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ

標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ

    目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ マニホールド取付用アダプタ

    目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ マニホールド取付用アダプタ

      目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ

      目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ

        ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

        ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

          ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

          ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

            標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

            標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

              標準タイプスピードコントローラ 金属エルボタイプ ASシリーズ

              標準タイプスピードコントローラ 金属エルボタイプ ASシリーズ

                スピードコントローラNSCシリーズ

                スピードコントローラNSCシリーズ

                  スピードコントローラNSCPシリーズ

                  スピードコントローラNSCPシリーズ

                    クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                    クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                      スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                      スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                        ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

                        ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

                          スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                          スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC CDC CDC コガネイ CDC CKD CKD
                            通常価格 3,484円 288円 138円 3,123円 1,379円 1,389円 998円 2,162円 10,583円 1,816円 8,047円 1,869円 999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ - - スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            形式 ストレート アダプタ アダプタ ストレート ユニバーサル ストレート - エルボ エルボ - エルボ エルボ エルボ
                            制御方式 メーターイン・メーターアウト - - 取り付け方向に依る メーターイン・メーターアウト メーターイン・メーターアウト - - - - - - -
                            接続部の種類 両側めねじ - - 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+めねじ - おねじ+ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ
                            本体材質 アルミニウム - - ポリブチレンテレフタレート PBT アルミニウム - 樹脂 樹脂 - 樹脂 ポリブチレンテレフタレート 黄銅

                            標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
                            A
                            【メータアウト制御】
                             シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
                             「特徴と動作」
                             ・調整しやすい。
                             ・負荷変動に対して速度が安定する。
                             ・垂直方向でも制御できる。
                             ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

                            【メータイン制御】
                             シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
                             「特徴と動作」
                             ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
                             ・動き出しが早い。
                             ・負荷変動に弱い。
                             ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
                             ・エアクッションが使用しにくい。
                            Q スピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
                            またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
                            A
                            速度制御弁と流量調整弁の違いです。
                            ・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
                             内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
                            ・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
                             内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
                            スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
                            スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
                            絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
                            適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
                            Q スピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
                            A
                            "あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
                            【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
                             例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
                            【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
                             例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
                            ※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
                             対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました