SMC社のワンタッチ継手。【特長】・帯電防止対策が施された管継手。・ワンタッチ...
接続ねじ:M5、M6の場合
接続ねじ:Uniねじの場合
接続ねじ:M5、M6の場合
接続ねじ:Uniねじの場合
適用チューブ外径 mm | 接続ねじ M Uni | 型番 | H (六角対辺) | φD1 | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトナイロン | ウレタン | |||||||||||
3.2 | M5×0.8 | KAY23-M5 | 8 | 9.6 | 8 | 17.5 | 15 | 28.5 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 8 |
M6×1 | KAY23-M6 | 15.5 | ||||||||||
1/8 | KAY23-U01 | 10 | 10 | 19.5 | 33 | 9 | ||||||
4 | M5×0.8 | KAY04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 18 | 15.5 | 29.5 | 16 | 4.6 | 4.6 | 6 |
M6×1 | KAY04-M6 | 18.5 | 16 | |||||||||
1/8 | KAY04-U01 | 10 | 10 | 18 | 20 | 34 | 6.4 | 6.4 | 9 | |||
1/4 | KAY04-U02 | 14 | 22 | 34.5 | 15 | |||||||
6 | M5×0.8 | KAY06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 20 | 16 | 32 | 17 | 4.6 | 4.6 | 7 |
M6×1 | KAY06-M6 | 20.5 | 16.5 | |||||||||
1/8 | KAY06-U01 | 10 | 10 | 20 | 21.5 | 37.5 | 13.4 | 13.4 | 10 | |||
1/4 | KAY06-U02 | 14 | 23 | 37 | 16 | |||||||
3/8 | KAY06-U03 | 17 | 24 | 38 | 25 | |||||||
8 | 1/8 | KAY08-U01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 22.5 | 41.5 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 14 |
1/4 | KAY08-U02 | 14 | 24.5 | 18 | ||||||||
3/8 | KAY08-U03 | 17 | 25.5 | 42.5 | 27 | |||||||
10 | 1/8 | KAY10-U01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 25 | 46.5 | 21 | 28.4 | 28.4 | 30 |
1/4 | KAY10-U02 | 26.5 | 47.5 | 27 | ||||||||
3/8 | KAY10-U03 | 27 | 48 | 31 | ||||||||
1/2 | KAY10-U04 | 22 | 30 | 49 | 51 | |||||||
12 | 1/4 | KAY12-U02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 27 | 49.5 | 22 | 45.4 | 45.4 | 31 |
3/8 | KAY12-U03 | 28 | 50.5 | 35 | ||||||||
1/2 | KAY12-U04 | 22 | 31 | 51.5 | 55 |
チューブ材質 | 帯電防止ソフトナイロン、帯電防止ポリウレタン |
---|---|
チューブ外径 | φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
使用流体 | 空気 |
---|---|
使用圧力範囲 | -100kPa~+1MPa |
保証耐圧力 | 3MPa |
周囲温度および使用流体温度 | 0~+40℃ |
ねじ | Uniねじ JIS B0209(メートル並目ねじ) |
ねじ部のシール | ガスケット |
銅系不可仕様 | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 |
表面抵抗 | 104~107Ω |
ボディ | C3604・PBT |
---|---|
打込ハーフ | C3604 |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304・C3604・PBT |
コレット・リリースブッシュ | PBT |
パッキン・Oリング | NBR |
ガスケット | SUS304・NBR |
Loading...
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・帯電防止対策が施された管継手。
・ワンタッチ着脱。
・真空(-100kPa)使用可能。
・銅系を嫌う用途にも使用可能。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用。
【用途】
・めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
Loading...
KAY04-M5で型番確定
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ サービスチーズユニオン KAYの型番KAY04-M5のページです。
型番KAY04-M5に関する仕様情報を記載しております。