難燃性(UL-94規格V-0相当)のワンタッチ継手のマニホールド。【特長】・配...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
正面図
適用チューブ外径mm | 型番 | N | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | MA | MB | ポートB 最小穴径 | 質量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | |||||||||||||||
6 | 10 | KRM11-06-10-6 | 6 | 76 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 21 | 7.5 | 29 |
KRM11-06-10-10 | 10 | 102 | 73 | 39 | ||||||||||||
8 | 12 | KRM11-08-12-6 | 6 | 85 | 11.5 | 22.5 | 35.5 | 24 | 34.5 | 15.5 | 55 | 14.7 | 18.5 | 22 | 9 | 41 |
KRM11-08-12-10 | 10 | 116 | 86 | 57 |
管接続様式 | ポートA数 | ポートA 接続サイズ | ポートB 接続サイズ | |
---|---|---|---|---|
ポートA | ポートB | |||
ワンタッチ管継手 | ワンタッチ管継手 | 6、10 | φ6チューブ | φ10チューブ |
φ8チューブ | φ12チューブ |
使用流体 | 空気、水注1) |
---|---|
最高使用圧力 | 1MPa |
保証耐圧力 | 3MPa |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) |
ねじ | - |
付属品 | 無 |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
---|---|
チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
ボディ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
---|---|
打込みハーフ | - |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304 |
コレット | POM |
パッキン | NBR |
リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
カバー | 難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
型番 |
適用チューブ外径1(φ) |
適用チューブ外径2(φ) |
接続チューブ本数(本) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
10
|
6
| 5個 | 1,332円(
1,465円
) | 6日目 | |
6
|
10
|
10
| 5個 | 1,880円(
2,068円
) | 6日目 | |
8
|
12
|
6
| 5個 | 1,567円(
1,724円
) | 6日目 | |
8
|
12
|
10
| 5個 | 2,194円(
2,413円
) | 6日目 |
Loading...
難燃性(UL-94規格V-0相当)のワンタッチ継手のマニホールド。
【特長】
・配管のコンパクト化が可能。
・集中配管が可能。
・ワンタッチ取付。
・4機種のバリエーションで展開し、ワンタッチで取り付けができる。
・材質は、本体が難燃PBT、チューブがFR2層、FRソフトナイロンで構成されている。
【用途】
・チューブ外径がΦ6、8、10、12(6、8、10、12cm)に最適。
・配管の継手として利用可能。