難燃性(UL-94規格V-0相当)の中継接続専用のワンタッチ継手。【特長】・F...
適用チューブ外径 mm | 接続ねじ Rc | 型番 | T (M) | H1 (六角対辺) | H2 (六角対辺) | L1 | L2 | 取付穴 | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2層 | FRソフトナイロン | |||||||||||
6 | 1/8 | KRE06-01W2 | M14×1 | 17 | 17 | 28 | 11 | 15 | 17 | 10.4 | 5.6 | 25 |
1/4 | KRE06-02W2 | 31.5 | 15 | 40 | ||||||||
3/8 | KRE06-03W2 | 19 | 33.5 | 17 | 29 | |||||||
8 | 1/8 | KRE08-01W2 | M16×1 | 17 | 19 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 28 |
1/4 | KRE08-02W2 | 33 | 13 | 27 | ||||||||
3/8 | KRE08-03W2 | 19 | 35 | 15 | 48 | |||||||
10 | 1/4 | KRE10-02W2 | M20×1 | 22 | 24 | 34.5 | 12.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 53 |
3/8 | KRE10-03W2 | 22 | 36.5 | 15 | 67 | |||||||
12 | 3/8 | KRE12-03W2 | M22×1 | 24 | 27 | 37 | 14 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 92 |
1/2 | KRE12-04W2 | 41 | 18 | 59 |
■構造図
使用流体 | 空気、水注1) | |
---|---|---|
使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
保証耐圧力 | 3MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
ねじ部のシール(標準) | シール剤付 |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
---|---|
チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
ボディ | C3604、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
---|---|
打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
コレット | POM |
リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
パッキン、Oリング | NBR |
カバー(オプション) | 難燃PBT・難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
6
|
1/8
| 10個 | 478円(
526円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1/4
| 5個 | 478円(
526円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
3/8
| 10個 | 548円(
603円
) | 9日目 | |
8
|
1/8
| 10個 | 548円(
603円
) | 6日目 | |
8
|
1/4
| 10個 | 548円(
603円
) | 6日目 | |
8
|
3/8
| 10個 | 548円(
603円
) | 6日目 | |
10
|
1/4
| 1個 | 657円(
723円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
3/8
| 5個 | 657円(
723円
) | 6日目 | |
12
|
3/8
| 5個 | 717円(
789円
) | 6日目 | |
|
12
|
1/2
| 5個 | 777円(
855円
) | - |
Loading...
難燃性(UL-94規格V-0相当)の中継接続専用のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・チャックにより確実な喰い付きを行い、コレットにより保持力を増大
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小
・低真空から1MPaまで使用可能
・狭いスペースでの配管に効果的
・ボディとねじ部が回転可能(位置決め程度)
・スパッタの内部侵入および付着によるチューブ難脱不具合の防止
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。また、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止
【用途】
・パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用
あと2項目で型番確定