(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
314円 ~ 448円
税込価格
345円 ~ 493円

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使用可能・大きな保持力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

レジューサ:KRR-W2:関連画像

製品仕様

レジューサ:KRR-W2:関連画像

外観

適用チューブ外径mm適用管継手サイズφd型番φD注1)LAM有効断面積mm2質量
g
FR2層FRソフトナイロン
68KRR06-08W212.83718.51710.45.62.5
10KRR06-10W239.59.3
810KRR08-10W215.2412018.526.118.04.0
12KRR08-12W2424.6
1012KRR10-12W218.544.5232141.532.833

注1)φDは最大径を意味します。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用管継手サイズ(mm)
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
8
なし

10個

314( 345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
なし

1個

328( 361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10
なし

10個

372( 409円 )

6日目

8
10
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)

10個

388( 427円 )

9日目

8
12
なし

10個

388( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)

10個

433( 476円 )

9日目

10
12
なし

5個

397( 437円 )

6日目

10
12
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)

5個

448( 493円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・低真空から1MPaまで使用可能
・軽い取外し力
・狭いスペースでの配管に効果的
【用途】
・ワンタッチ管継手のサイズダウンに使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボ KRL-W2

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボ KRL-W2

      難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2

      難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2

        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2

        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2

          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチユニオンワイ KRU-W2

          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチユニオンワイ KRU-W2

            難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

            難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

              難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2

              難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2

                難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2

                難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2

                  難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

                  難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

                    難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2

                    難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2

                      難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ サービスチーズユニオン KRY-W2

                      難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ サービスチーズユニオン KRY-W2

                        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2

                        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2

                          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ロングストリートエルボ KRW-W2

                          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ロングストリートエルボ KRW-W2

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 314円 356円 386円 598円 798円 302円 201円 438円 648円 368円 448円 298円 298円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当)
                            パッキン・Oリング材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ
                            ソケット・レデューサ レジューサ - - - ブランチユニオンワイ - - - - ストリートエルボ - - ロングストリートエルボ

                            難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販設備品エアー配管継手として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            外販設備品エアー配管継手として使用しています。エンドユーザー様からのメーカー指定によりSMC商品を広く利用しており型番:KRR06-08W2もその内の一つです。溶接環境付近での利用のため、性能面の良さに加え難燃性(UL-94規格V-0相当)であることで重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました