(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2 (レビュー)

通常価格(税別)
598円 ~ 1,067円
税込価格
658円 ~ 1,174円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・低真空から1MPaまで使用可能
・軽い取外し力
・狭いスペースでの配管に効果的
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販設備品エアー配管継手として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/12
    外販設備品エアー配管継手として使用しています。エンドユーザー様からのメーカー指定によりSMC商品を広く利用しており型番:KRU10-00W2もその内の一つです。溶接環境付近での利用のため、性能面の良さに加え難燃性(UL-94規格V-0相当)であることで重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2

    難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチユニオンワイ KRU-W2

    難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチユニオンワイ KRU-W2

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2

        ワンタッチ管継手 ステンレス サービスチーズユニオン KQ2Y-G(シール剤付・シール剤無し)

        ワンタッチ管継手 ステンレス サービスチーズユニオン KQ2Y-G(シール剤付・シール剤無し)

          ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y-G

          ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y-G

            難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボ KRL-W2

            難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボ KRL-W2

              ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(ガスケットシール)

              ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(ガスケットシール)

                難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2

                難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ レジューサ KRR-W2

                  ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

                  ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・無し)

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・無し)

                      クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ プラグ KPP

                      クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ プラグ KPP

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

                          難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

                          難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 598円 798円 438円 857円 1,091円 356円 1,091円 314円 1,662円 857円 109円 1,016円 648円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) PBT+SUS303 PBT+SUS303 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) PBT+SUS303 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) SUS303+PBT PBT+SUS303 PP PBT+SUS303 難燃性PBT(Ul94 V-0相当)
                            パッキン・Oリング材質 NBR NBR NBR - NBR NBR - NBR - - - - NBR
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / チッ素ガス 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐
                            ユニオン 同径 ユニオンワイ - チーズ - - エルボ - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。