(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2 (レビュー)

通常価格(税別)
302円 ~ 717円
税込価格
332円 ~ 789円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能。
・大きな保持力。
・低真空から1MPaまで使用可能。
・軽い取外し力。
・狭いスペースでの配管に効果的。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販機器付帯配管に対し継手として利用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/07/01
    当社の設備が納品後に利用される環境で難燃(耐熱)を必要とする場合に利用しています。有名ブランドであり、実績にも定評のあるSMCの商品であるため、採択しました。一般性能(漏洩や抜管無し)はもちろん、期待通りの難燃(耐久性)に満足できる、期待を裏切らない商品として重宝しています。各種バリエーションも豊富であるため、接続形態や配管レイアウトにより、ハーフユニオンタイプ型番:KRH10-02SW2やチーズタイプ型番:KRT10-00W2等と組み合わせる事でフレキシブルな設計が容易となる利便性の高さにも過不及無い満足感を得ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)

      ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGL

      ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGL

        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2

        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2

          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ サービスチーズユニオン KRY-W2

          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ サービスチーズユニオン KRY-W2

            難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 両口チーズユニオン KRT-W2

            難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 両口チーズユニオン KRT-W2

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)

                難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KRV-W2

                難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KRV-W2

                  ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤付・無し)

                  ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤付・無し)

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルメスエルボ KQ2VF(ガスケットシール)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルメスエルボ KQ2VF(ガスケットシール)

                        難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

                        難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

                          ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ

                          ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 潤工社
                            通常価格 302円 197円 1,552円 298円 448円 448円 396円 428円 1,466円 756円 384円 648円 325円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) - SUS303+PBT 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) - 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) PBT+SUS303 SUS303+PBT - 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合
                            ねじ部材質 黄銅 - SUS303 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 SUS303 SUS303 - 黄銅 黄銅
                            パッキン・Oリング材質 NBR - - NBR NBR NBR NBR NBR - - NBR NBR 耐水NBR
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付接続

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。