(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2 (レビュー)

通常価格(税別)
201円 ~ 513円
税込価格
221円 ~ 564円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能。
・大きな保持力。
・低真空から1MPaまで使用可能。
・軽い取外し力。
・狭いスペースでの配管に効果的。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の配管に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販機器付帯配管に対し継手として
    評価 5.0満足度:5.02020/07/01
    当社の設備が納品後に利用される環境で難燃(耐熱)を必要とする場合に利用しています。有名ブランドであり、実績にも定評のあるSMCの商品であるため、採択しました。一般性能(漏洩や抜管無し)はもちろん、期待通りの難燃(耐久性)に満足できる、期待を裏切らない商品として重宝しています。各種バリエーションも豊富であるため、接続形態や配管レイアウトにより、エルボタイプ型番:KRL10-02SW2やチーズタイプ型番:KRT10-00W2等と組み合わせる事でフレキシブルな設計が容易となる利便性の高さにも過不及無い満足感を得ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)

        配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH

        配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(パッキンシール)

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(パッキンシール)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁エルボ KQ2LE

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁エルボ KQ2LE

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(ガスケットシール)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(ガスケットシール)

                    配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBL

                    配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBL

                      タッチコネクターファイブ メイルランティ

                      タッチコネクターファイブ メイルランティ

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(シール剤付・シール剤無し)

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(シール剤付・シール剤無し)

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(管用ナット)

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(管用ナット)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 千代田通商 SMC SMC
                            通常価格 201円 117円 162円 324円 192円 198円 441円 7円 180円 345円 235円 498円 29円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) - - C3604+PBT+POM - - - SUS304+NBR - C3604+PBT+POM 難燃性PBT - -
                            ねじ部材質 黄銅 - - C3604 - - - - - C3604 C3604(黄銅)、ニッケルメッキ - -
                            パッキン・Oリング材質 NBR - NBR NBR NBR - NBR - NBR NBR NBR(ニトリルゴム) NBR -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 水 / 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 -
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 その他形状 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 その他形状 その他形状

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。