SMC社のワンタッチ継手。【特長】・メイン配管から集中分配が可能。・用途に合わ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
使用流体 | 空気 | |
---|---|---|
使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
保証耐圧力 | 3MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA |
---|---|
チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
おねじ | R 1/8、R 1/4、R 3/8、R 1/2 |
---|---|
めねじ | M5×0.8、M6×1、Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
型番 | D | L | A | 質量 g |
---|---|---|---|---|
KBR2-1 | 21.0 | 21.5 | 8.0 | 2.8 |
KBR3-2 | 28.6 | 25.0 | 10.0 | 4.3 |
KBR4-3 | 30.4 | 30.5 | 14.0 | 8.8 |
Loading...
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱。
・エア取出方向は360°自由自在。
あと2項目で型番確定