(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2U

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
398円 ~ 1,354円
税込価格
438円 ~ 1,489円

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型、軽量化。・真空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定54件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

・外形図の[適用チューブⓐ]は絞り込み条件の[適用チューブ外径1]
       [適用チューブⓑ]は絞り込み条件の[適用チューブ外径2]と同じです。

製品仕様

ミリサイズ

構造

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ2, φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディC3604, PBT, PP, SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

インチサイズ

構造

インチサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ1/8", φ5/32", φ3/16", φ1/4", φ5/16", φ3/8", φ1/2"

仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)
JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディC3604, PBT, PP
スタッドC3604(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

規格表

ミリサイズ

適用チューブ:ミリサイズ 接続ねじ:M、R、Rc

適用チューブ外径 mm型番φD1注)φD2注)L1L2PM1M2QφOφN有効断面積mm2最小穴径質量g
(a)(b)ナイロンウレタン
φ2φ3.2KQ2U02-23A5.87.128.216.65.811.913.35.263.20.91.21.9
φ2φ4KQ2U02-04A5.88.227.615.75.811.913.35.763.20.91.22.1
φ3.2φ4KQ2U23-04A7.18.228.9187.113.313.35.763.23.22.72.52.7
φ4φ6KQ2U04-06A8.210.429188.213.313.36.863.24.24.233.3
φ6φ8KQ2U06-08A10.413.23119.310.413.314.28.263.213.410.64.55
φ8φ10KQ2U08-10A13.215.934.622.313.214.215.610.184.225.617.768.6
φ10φ12KQ2U10-12A15.918.538.52515.915.61711.484.24028.47.512.7
φ12φ16KQ2U12-16A18.523.847.93118.51720.61484.257.445.4921.2

注)φD1、φD2は最大径を意味します。

インチサイズ

適用チューブ:インチサイズ 接続ねじ:UNF、NPT

適用チューブ外径 インチ型番φD1注)φD2注)L1L2PM1M2QφOφN有効断面積mm2最小穴径質量g
(a)(b)ナイロンウレタン
φ1/8φ5/32KQ2U01-03A7.18.228.9187.113.313.35.763.23.22.73.32.7
φ1/4KQ2U01-07A7.111.130.318.57.113.313.37.263.23.22.73.33.3
φ5/32φ3/16KQ2U03-05A8.29.129.618.88.213.313.36.263.24.24.24.13.2
φ1/4KQ2U03-07A8.211.130.3198.213.313.37.263.24.24.24.13.6
φ3/16φ1/4KQ2U05-07A9.111.130.619.89.113.313.37.263.28.474.83.9
φ1/4φ5/16KQ2U07-09A11.113.232.321.311.113.314.28.68414.412.46.46
φ3/8KQ2U07-11A11.115.434.421.711.113.315.69.88414.412.46.47.2
φ5/16φ3/8KQ2U09-11A13.215.435.32313.214.215.69.984.226.318.38.18.5
φ1/2KQ2U09-13A13.219.338.724.213.214.21711.884.226.318.38.111.2
φ3/8φ1/2KQ2U11-13A15.419.340.126.615.415.61711.884.228.823.89.613

注)φD1、φD2は最大径を意味します。

型番リスト

型番
パッキン・Oリング材質
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
リリースブッシュ色
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準(NBR)] NBR
1/8
5/32
なし

10個

854( 939円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
1/8
1/4
なし

10個

890( 979円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
2
4
なし

10個

780( 858円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
2
3.2
なし

10個

1,171( 1,288円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
5/32
3/16
なし

10個

839( 923円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
5/32
1/4
なし

10個

813( 894円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
4
6
なし

10個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
3/16
1/4
なし

10個

896( 986円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
6
8
なし

10個

537( 591円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
1/4
5/16
なし

10個

929( 1,022円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
1/4
3/8
なし

10個

691( 760円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
8
10
なし

10個

626( 689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
5/16
3/8
なし

10個

1,020( 1,122円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
5/16
1/2
なし

10個

1,099( 1,209円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
10
12
なし

5個

744( 818円 )

6日目

[標準(NBR)] NBR
3/8
1/2
なし

10個

770( 847円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
12
16
なし

5個

1,354( 1,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
3.2
4
なし

10個

540( 594円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
1/8
5/32
オレンジ
なし

10個

448( 493円 )

6日目

[標準(NBR)] NBR
1/8
1/4
オレンジ
なし

10個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
2
4
ライトグレー
なし

10個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
2
4
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

10個

601( 661円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
2
3.2
ライトグレー
なし

10個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
5/32
3/16
オレンジ
なし

10個

438( 482円 )

6日目

[標準(NBR)] NBR
5/32
1/4
オレンジ
なし

10個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
4
6
ライトグレー
なし

5個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
4
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

10個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更

10個

530( 583円 )

40日目

[標準(NBR)] NBR
4
6
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

5個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
3/16
1/4
オレンジ
なし

5個

458( 504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
6
8
ライトグレー
なし

5個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
6
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

10個

426( 469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更

10個

547( 602円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
6
8
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

5個

438( 482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
1/4
5/16
オレンジ
なし

10個

478( 526円 )

6日目

[標準(NBR)] NBR
1/4
3/8
オレンジ
なし

10個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
8
10
ライトグレー
なし

5個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
8
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

10個

509( 560円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更

10個

654( 719円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
8
10
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

5個

528( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[標準(NBR)] NBR
5/16
3/8
オレンジ
なし

10個

558( 614円 )

-

[標準(NBR)] NBR
5/16
1/2
オレンジ
なし

10個

598( 658円 )

6日目

[標準(NBR)] NBR
10
12
ライトグレー
なし

5個

618( 680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
10
12
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

5個

609( 670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
12
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更

5個

675( 743円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
10
12
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

5個

628( 691円 )

70日目

[標準(NBR)] NBR
3/8
1/2
ライトグレー
なし

10個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
12
16
ライトグレー
なし

5個

1,289( 1,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
12
16
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

5個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
16
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更

5個

1,230( 1,353円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
12
16
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

5個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
3.2
4
ライトグレー
なし

10個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準(NBR)] NBR
3.2
4
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

1個

491( 540円 )

9日目

[標準(NBR)] NBR
3.2
4
ライトグレー
ボディ色変更(黒)

10個

441( 485円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型、軽量化。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.125 インチ P.152
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2U

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2U

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TY

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TY

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TX

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TX

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW

            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボ KGL

            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボ KGL

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(パッキンシール)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(パッキンシール)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(ガスケットシール)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(ガスケットシール)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径チーズ KQ2T

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径チーズ KQ2T

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(シール剤・シール剤無し)

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(シール剤・シール剤無し)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T

                          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径チーズ KGT

                          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径チーズ KGT

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 398円 390円 571円 571円 540円 1,699円 398円 378円 373円 330円 356円 371円 2,235円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT+PP PBT+PP PBT+PP PBT+PP PBT+PP SUS303+PBT - - PBT+PP - PBT PBT+PP PBT+SUS303
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径
                            ユニオン 違径 異径ユニオンワイ - 異径クロス 異径クロス - - - - 異径チーズ - - - 異径チーズ

                            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2Uのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            エアー配管用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            エアー配管の継手として利用しています。
                            通常は、まとめて購入したりしていますが、あまり使用しないサイズでは
                            少し単価が高くなりますがバラで注文でき、急ぎの場合でもすぐ納入されるのでたすかります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアチューブの途中分岐
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            品質、使いやすさ共に問題ありませんでした。
                            納期も私が知る限り各メーカーから買うより早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーチューブの分岐
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/11
                            機器メーカーから購入していましたが、こちらで取り扱ってもらえて、大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/22
                            必要数は1個のみで、KQ2U ワイタイプは
                            普段必要頻度が少ないため、ロット単位で
                            通常購入が必要だったが、
                            1個購入でき、無駄な在庫管理をしないで
                            すんだため、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/28
                            エアー配管内の圧力測定部に使用。Tだと流速が高い時に不安定となるので、Yにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q KQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
                            A
                            使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
                            使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
                            Q ワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
                            各シリーズの現品識別方法はあるか?
                            A
                            KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
                            また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
                            KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
                            Q 新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
                            A
                            KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました