(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KQ2D04-M6A
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール) SMC ワンタッチツギテ KQ2Dシリーズ

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール) KQ2D04-M6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上・チューブがミリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

KQ2D04-M6A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

デルタユニオン:KQ2D(ガスケットシール)の寸法図
側面図

側面図

リリースブッシュ寸法(長円形タイプのみ適用)

リリースブッシュ寸法(長円形タイプのみ適用)

製品仕様

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φDリリースブッシュ寸法L1L2AMQφOφN有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2D04-M5□1108.27.71015.820.721.813.35.763.22.22.21.86.6
M6×1.0KQ2D04-M6□1108.27.71015.821.721.813.35.763.24.34.336.4
φ6M5×0.8KQ2D06-M5□11210.49.71216.821.723.913.36.763.24.34.31.89.8
M6×1.0KQ2D06-M6□11210.49.71216.822.723.913.36.763.24.34.339.7

※□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき。

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD注)L1L2AMQφOφN有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2D04-M5□108.215.820.721.813.35.763.22.22.21.86.6
M6×1.0KQ2D04-M6□108.215.821.721.813.35.763.24.34.336.4
φ6M5×0.8KQ2D06-M5□1210.416.821.723.913.36.763.24.34.31.89.8
M6×1.0KQ2D06-M6□1210.416.822.723.913.36.763.24.34.339.7

注)φDは最大径を意味します。

 

■主要な部品

主要な部品。
 

■材質

ボディC3604,PBT,PP,SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR
 

■リリースブッシュ形状が真円形タイプの適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ3.2,φ4,φ6
 

■仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付
 

■リリースブッシュ形状が長円形タイプの適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

注意・禁止事項

注1)ねじ部がなくボディ材質が樹脂のみの製品は全て銅系不可仕様となります。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

型番リスト

型番
本体材質
ねじ部材質
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじ
リリースブッシュ形状
リリースブッシュ色
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2D04-M6A

[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
6×1.0
真円形
ライトグレー
なし

10個

398( 438円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
・チューブがミリサイズ、接続ねじがMに適用し、リリースブッシュ形状が長円形、真円形の16タイプで展開
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
・チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小
・チャックがチューブヘ必要以上に喰い込むのを防止
・狭いスペースでの配管に効果的
・ボディとねじ部が回転し、位置決めが可能
【用途】
・めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用

【カタログはこちらをご参照ください】
・リリースブッシュ 長円(P.22) 真円(P.123)。
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、131

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

KQ2D04-M6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)の型番KQ2D04-M6Aのページです。
型番KQ2D04-M6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(ガスケットシール)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(シール剤付・シール剤無し)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(シール剤付・シール剤無し)

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(シール剤・シール剤無し)

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(シール剤・シール剤無し)

          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 両口チーズユニオン KRT-W2

          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 両口チーズユニオン KRT-W2

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(パッキンシール)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(パッキンシール)

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 398円 475円 498円 356円 448円 598円 399円 356円 356円 234円 426円 197円 285円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パッキン・Oリング材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR - - NBR - -
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 - -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 その他形状 その他形状 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径
                            ねじ取付 分岐 デルタユニオン - - デルタユニオン 両口チーズユニオン - ブランチエルボ ブランチエルボ - - ブランチエルボ - -

                            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q KQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
                            A
                            使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
                            使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
                            Q ワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
                            各シリーズの現品識別方法はあるか?
                            A
                            KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
                            また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
                            KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
                            Q 新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
                            A
                            KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-KQ2D06-M5N
                            10-KQ2D06-M5N1
                            10-KQ2D06-M6N
                            KQ2D04-M6A-X35
                            KQ2D04-M6A1
                            KQ2D04-M6N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 ねじ部材質 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじ リリースブッシュ形状 リリースブッシュ色 オーダーメイド仕様

                            581円

                            ( 639円 )
                            10個 -

                            6日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)65×0.8真円形なし

                            581円

                            ( 639円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)65×0.8長円形なし

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)66×1.0真円形なし

                            407円

                            ( 448円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅[標準(黄銅)] 黄銅46×1.0真円形ライトグレーボディ色変更(黒)

                            414円

                            ( 455円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅[標準(黄銅)] 黄銅46×1.0長円形ライトグレーなし

                            428円

                            ( 471円 )
                            10個 -

                            6日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)46×1.0真円形ライトグレーなし

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました