(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KQ2VS01-32A
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール) SMC ワンタッチツギテ KQ2Vシリーズ

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール) KQ2VS01-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
373円
税込単価
410円

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

KQ2VS01-32A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

六角穴付ユニバーサルエルボ:KQ2VS(ガスケットシール)の外形寸法図

製品仕様

六角穴付ユニバーサルエルボ:KQ2VS(ガスケットシール)の外観

外観

接続ねじ:M

適用チューブ外径mm接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD1リリースブッシュ寸法φD2L1L2L3AM有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2VS04-M5□148.27.7109.817.510.418.215.213.32.92.92.55.3
φ6M5×0.8KQ2VS06-M5□1410.49.7129.818.310.418.215.213.33.83.82.55.6
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD1注)φD2L1L2L3AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2VS04-M5□48.29.817.510.418.215.213.32.92.92.55.3
φ6M5×0.8KQ2VS06-M5□410.49.818.310.418.215.213.33.83.82.55.6

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。

接続ねじ:UNF

適用チューブ外径
インチ
接続ねじ
UNF
型番H
(六角対辺)
φD1リリースブッシュ寸法φD2L1L2L3AM有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ1/810-32UNFKQ2VS01-32□147.16.79.59.817.510.418.214.713.32.21.92.35.3
φ5/3210-32UNFKQ2VS03-32□148.27.7109.817.510.418.214.713.32.92.92.35.4
適用チューブ外径
インチ
接続ねじ
UNF
型番H
(六角対辺)
φD1注)φD2L1L2L3AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ1/810-32UNFKQ2VS01-32□47.19.817.510.418.215.213.32.21.92.35.3
φ5/3210-32UNFKQ2VS03-32□48.29.817.510.418.215.213.32.92.92.35.4
φ1/410-32UNFKQ2VS07-32□6.3511.113.420.611.123.220.213.32.92.92.511.3

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。

型番リスト

型番
本体材質
ねじ部材質
適用チューブ外径1(φ)
接続種類
接続ねじ
リリースブッシュ形状
リリースブッシュ色
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2VS01-32A

[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
1/8
UNF
10-32
真円形
オレンジ
なし

10個

373( 410円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
【用途】
・ボディの六角頭部をボックスレンチで締め付ける狭いスペース用のエルボユニオン。

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.14) 真円(P.112)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.38) 真円(P.143)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

KQ2VS01-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール)の型番KQ2VS01-32Aのページです。
型番KQ2VS01-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KQ2V(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KQ2V(ガスケットシール)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(パッキンシール)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(パッキンシール)

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KQ2V(パッキンシール)

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KQ2V(パッキンシール)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(シール剤・シール剤無し)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(シール剤・シール剤無し)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KQ2V(シール剤・シール剤無し)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルエルボユニオン KQ2V(シール剤・シール剤無し)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(ガスケットシール)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(ガスケットシール)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(パッキンシール)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(パッキンシール)

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD(パッキンシール)

                      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD(パッキンシール)

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(パッキンシール)

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(パッキンシール)

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルメスエルボ KQ2VF(パッキンシール)

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニバーサルメスエルボ KQ2VF(パッキンシール)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 373円 305円 411円 198円 355円 373円 292円 396円 192円 162円 832円 392円 538円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            パッキン・Oリング材質 NBR NBR NBR - NBR NBR NBR - NBR NBR NBR NBR NBR
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向
                            ねじ取付 方向 エルボ エルボ エルボ 六角穴付きストレート エルボ エルボ エルボ - 六角穴付きストレート ハーフユニオン エルボ - エルボ

                            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q KQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
                            A
                            使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
                            使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
                            Q ワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
                            各シリーズの現品識別方法はあるか?
                            A
                            KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
                            また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
                            KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
                            Q 新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
                            A
                            KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-KQ2VS06-M5N
                            10-KQ2VS06-M5N1
                            10-KQ2VS07-32N
                            KQ2VS01-32A1
                            KQ2VS01-32N
                            KQ2VS01-32N1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 ねじ部材質 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続種類 接続ねじ リリースブッシュ形状 リリースブッシュ色 オーダーメイド仕様

                            522円

                            ( 574円 )
                            10個 -

                            6日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)6M5×0.8真円形なし

                            496円

                            ( 546円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)6M5×0.8長円形なし

                            526円

                            ( 579円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)1/4UNF10-32真円形なし

                            379円

                            ( 417円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅[標準(黄銅)] 黄銅1/8UNF10-32長円形オレンジなし

                            390円

                            ( 429円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)1/8UNF10-32真円形オレンジなし

                            615円

                            ( 677円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)1/8UNF10-32長円形オレンジなし

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました