(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
104円
税込単価
114円

SMC社のステンレスミニチュア管継手用ガスケットです。【用途】・軽い締付トルク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-M-5G1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1 外形図

製品仕様

  • 材質:PVC
  • 質量:0.01g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-M-5G1

10個

104( 114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のステンレスミニチュア管継手用ガスケットです。
【用途】
・軽い締付トルク確実なシール。
・M5ねじ部のシール。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-M-5G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1の型番10-M-5G1のページです。
型番10-M-5G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ガスケット 10-M-5GH

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ガスケット 10-M-5GH

          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

                  ミニチュア管継手 ブッシュ

                  ミニチュア管継手 ブッシュ

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                        ミニチュア管継手 テイ

                        ミニチュア管継手 テイ

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ プラグ 10-MS-5P

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ プラグ 10-MS-5P

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC ミスミ SMC
                            通常価格 104円 210円 157円 158円 294円 458円 269円 95円 150円 189円 50円 170円 332円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他
                            その他 形状・種類 ガスケット - - ガスケット - - - - - - - - プラグ
                            材質 ステンレス ステンレス C3604BD ステンレス SUS316 SUS316 C3604BD ステンレス 黄銅 C3604BD C3604BD 黄銅 SUS316
                            ガスケット材質 PVC - - ナイロン66・GF30% PVC - ナイロン66・GF30% - - ナイロン66・GF30% - - PVC

                            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました