(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-MS-5ALHU-4
ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6 SMC MS シリーズ

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6 10-MS-5ALHU-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
748円
税込単価
823円

ミニチュアの管継手。【特長】・耐食環境使用可能。【用途】・スタッドを軸芯として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-MS-5ALHU-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-MS-5ALHU-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

10-MS-5ALHU-3、-4

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-MS-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

10-MS-5ALHU-6

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-MS-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

製品仕様

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-MS-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

構造

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-MS-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

製品仕様

適用チューブ

  • 10-MS-5ALHU-3:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M5
  • 10-MS-5ALHU-4:φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M5
  • 10-MS-5ALHU-6:φ6/φ4(適用チューブ外径6mm/適用チューブ内径4mm)×M5
適用チューブ材質ポリウレタン
適用チューブ径φ3.18/φ2,φ4/φ2.5,φ6/φ4
使用流体空気
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

規格表

単位:mm

型番ACDL有効断面積
(mm2
質量
(g)
10-MS-5ALHU-384.51.611.81.13.0
10-MS-5ALHU-48.85.01.812.61.43.1
10-MS-5ALHU-610.87.02.514.62.43.7

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
適用チューブ内径(φ)
適用チューブ材質(外径/内径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-MS-5ALHU-4

4
2.5
ポリウレタン(4/2.5)

10個

748( 823円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・耐食環境使用可能。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし固定可能。
・ポリウレタンチューブの配管に。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-MS-5ALHU-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6の型番10-MS-5ALHU-4のページです。
型番10-MS-5ALHU-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6

    ステンレスミニチュア管継手10-MS 軟質チューブ用バーブチー10-MS-5ATHU-3,4,6

    ステンレスミニチュア管継手10-MS 軟質チューブ用バーブチー10-MS-5ATHU-3,4,6

      ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースエルボ 10-MS-5HLH-4,-6

      ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースエルボ 10-MS-5HLH-4,-6

        ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2

        ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2

          ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4

          ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4

            ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

            ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

              ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

              ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

                補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                  ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                  ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                    ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6

                    ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6

                      ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                      ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                        ミニチュア管継手 スペアパーツ

                        ミニチュア管継手 スペアパーツ

                          ミニマル継手  ユニバーサルエルボ

                          ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ SMC コガネイ コガネイ SMC コガネイ SMC 日本ピスコ
                            通常価格 748円 1,220円 1,206円 548円 186円 239円 259円 1,228円 3,140円 998円 1,895円 18円 143円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 - ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 - M3 M5 M5 - M5 M5 M5 - -
                            接続ねじ M M M M M M M M M M M - M
                            ねじ・チューブ接続形状 バーブエルボ - ホースエルボ(H) - バーブエルボ 締付ユニバーサルエルボ バーブエルボ(H) - - - - - -
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 C3604 C3604BD 黄銅 C3604BD 黄銅 ステンレス SUS316 黄銅 - -

                            ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-MS-5ALHU-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径
                            (φ)
                            適用チューブ内径
                            (φ)
                            適用チューブ材質(外径/内径)

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            10個 -

                            6日目

                            64ポリウレタン(6/4)

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました