(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
347円 ~ 372円
税込価格
382円 ~ 409円

ミニチュアの管継手。【特長】・耐食環境使用可能。【用途】・ポリウレタンチューブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-MS-5AU-3,-4,-6:関連画像

製品仕様

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-MS-5AU-3,-4,-6:関連画像

構造

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-MS-5AU-3,-4,-6:関連画像

製品仕様

適用チューブ

  • 10-MS-5AU-3:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M5
  • 10-MS-5AU-4:φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M5
  • 10-MS-5AU-6:φ6/φ4(適用チューブ外径6mm/適用チューブ内径4mm)×M5
適用チューブ材質ポリウレタン
適用チューブ径φ3.18/φ2,φ4/φ2.5,φ6/φ4
使用流体空気
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

規格表

単位:mm

型番CDL有効断面積
(mm2)
質量
(g)
10-MS-5AU-34.51.611.51.71.4
10-MS-5AU-451.8122.11.5
10-MS-5AU-672.5144.01.7

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
適用チューブ内径(φ)
適用チューブ材質(外径/内径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
2.5
ポリウレタン(4/2.5)

10個

372( 409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4
ポリウレタン(6/4)

10個

347( 382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・耐食環境使用可能。
【用途】
・ポリウレタンチューブの配管に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

      ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6

      ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6

        ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

        ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

            ステンレスミニチュア管継手10-MS 軟質チューブ用バーブチー10-MS-5ATHU-3,4,6

            ステンレスミニチュア管継手10-MS 軟質チューブ用バーブチー10-MS-5ATHU-3,4,6

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

                ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

                ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

                    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

                        ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                        ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースエルボ 10-MS-5HLH-4,-6

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースエルボ 10-MS-5HLH-4,-6

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 347円 580円 748円 181円 458円 1,220円 149円 298円 189円 294円 268円 458円 1,206円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 M5 1/8 M5 M3 1/8 M5 M5 M5 M5 M5
                            接続ねじ M M M M R M M R M M M M M
                            ねじ・チューブ接続形状 バーブ継手 ホースニップル バーブエルボ バーブ継手 - - バーブ継手 - ホースニップル - バーブ継手 ホースニップル ホースエルボ(H)
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 C3604BD SUS316 SUS316 C3604BD SUS316 C3604BD SUS316 SUS316 SUS316 SUS316

                            ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました