(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UN

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小形・工具不要の着脱。【用途】・軸芯に対し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-M-5UN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ユニバーサルニップル:10-M-5UNの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 備考:M5オス×M5オスPAT.
  • 有効断面積:4.0mm2
  • 質量:3.9g
チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気、水注)
適用チューブmmM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
M5-R1/8の場合φ3.18/φ2
φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, R1/8
使用グリースふっ素系グリース(10-M-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD(ニップル10-M-3N,10-M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-M-5UN

10個

486( 535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小形・工具不要の着脱。
【用途】
・軸芯に対して360度任意の方向に位置決めし、接続可能。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-M-5UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UNの型番10-M-5UNのページです。
型番10-M-5UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UN

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UN

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

                ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-3UT

                ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-3UT

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5L

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5L

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT

                      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL

                      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL

                        ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

                        ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルエルボ M-5UL

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルエルボ M-5UL

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 486円 327円 269円 323円 134円 323円 210円 275円 91円 209円 268円 371円 125円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M3 M3 M5 M5
                            接続ねじ M M M M M M M M M M M M M
                            ねじ・ねじ接続形状 ユニバーサルニップル ユニバーサルニップル - - - - ユニバーサルエルボ - エルボ - ユニバーサルエルボ - ユニバーサルエルボ
                            材質 C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD

                            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました