(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-M-5ALU-6
ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6 SMC M シリーズ

ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6 10-M-5ALU-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

ミニチュアの管継手。【特長】・工具不要で着脱可能。【用途】・スタッドを軸芯とし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-M-5ALU-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-M-5ALU-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

10-M-5ALU-3、-4

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,-4,-6:関連画像

10-M-5ALU-6

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,-4,-6:関連画像

製品仕様

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,-4,-6:関連画像

外観

製品仕様

適用チューブ

  • 10-M-5ALU-3:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M5
  • 10-M-5ALU-4:φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M5
  • 10-M-5ALU-6:φ6/φ4(適用チューブ外径6mm/適用チューブ内径4mm)×M5
チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気
適用チューブM5の場合φ3.18/φ2
φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃
接続サイズM5
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

単位:mm

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

規格表

単位:mm
型番ABCD有効断面積
(mm2
質量
(g)
10-M-5ALU-31394.51.61.14.0
10-M-5ALU-413.59.551.81.44.1
10-M-5ALU-615.511.572.52.44.5

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
適用チューブ内径(φ)
適用チューブ材質(外径/内径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-M-5ALU-6

6
4
ポリウレタン(6/4)

10個

371( 408円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・工具不要で着脱可能。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし固定可能。
・ポリウレタンチューブの配管に。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-M-5ALU-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6の型番10-M-5ALU-6のページです。
型番10-M-5ALU-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6

ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6

    ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

    ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6

              ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6

              ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブエルボ 10-MS-5ALHU-3,4,6

                ステンレスミニチュア管継手10-MS 軟質チューブ用バーブチー10-MS-5ATHU-3,4,6

                ステンレスミニチュア管継手10-MS 軟質チューブ用バーブチー10-MS-5ATHU-3,4,6

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6

                      ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

                      ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 371円 371円 323円 316円 323円 239円 748円 1,220円 210円 239円 181円 134円 259円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 M3 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
                            接続ねじ M M M M M M M M M M M M M
                            ねじ・チューブ接続形状 バーブエルボ バーブエルボ ホースエルボ バーブエルボ バーブエルボ(H) ホースエルボ(H) バーブエルボ - - ホースエルボ バーブ継手 - バーブエルボ(H)
                            材質 C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD SUS316 SUS316 C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD

                            ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-M-5ALU-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径
                            (φ)
                            適用チューブ内径
                            (φ)
                            適用チューブ材質(外径/内径)

                            390円

                            ( 429円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            42.5ポリウレタン(4/2.5)

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました