(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
185円 ~ 207円
税込価格
204円 ~ 228円

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・小形・工具不要の着脱。【用途】・ポリウレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

ホースニップル:10-M-01H-4,-6の外形図

製品仕様

  • 10-M-01H-4の備考:φ4(直径4mm)/2.5×R1/8
  • 10-M-01H-6の備考:φ6(直径6mm)/4×R1/8

10-Mシリーズ共通の仕様(参考)

■仕様

チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気、水注)
適用チューブ直径mmM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
M5-R1/8の場合φ3.18/φ2
φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, R1/8
使用グリースふっ素系グリース(10-M-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD(ニップル10-M-3N, 10-M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

規格表

単位:mm

型番ABCDE有効断面積(mm2質量(g)
10-M-01H-418.68.51.86.572.17.1
10-M-01H-619.69.538.585.57.7

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
適用チューブ内径(φ)
適用チューブ材質(外径/内径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
2.5
ポリウレタン(4/2.5)

10個

185( 204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4
ポリウレタン(6/4)

10個

207( 228円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・小形・工具不要の着脱。
【用途】
・ポリウレタンチューブを配管。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

      ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-01H-4,-6

      ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-01H-4,-6

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

              ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

              ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B

                      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B

                        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

                        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 185円 189円 109円 77円 149円 580円 181円 134円 210円 50円 157円 323円 347円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの呼び 1/8 M5 1/8 M5 M3 M5 M5 1/8 M5 1/8 1/8 M5 M5
                            接続ねじ R M R M M M M R M R R M M
                            ねじ・チューブ接続形状 ホースニップル ホースニップル ホースニップル ホースニップル バーブ継手 ホースニップル バーブ継手 バーブ継手 - - - バーブエルボ(H) バーブ継手
                            材質 C3604BD C3604BD 黄銅 C3604BD C3604BD SUS316 C3604BD C3604BD ステンレス C3604BD C3604BD C3604BD SUS316

                            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました