(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-M-3ALU-3
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4 SMC M シリーズ

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4 10-M-3ALU-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

ミニチュアの管継手。【特長】・工具不要で着脱可能。【用途】・スタッドを軸芯とし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-M-3ALU-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-M-3ALU-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

10-M-3ALU-3

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-M-3ALU-3,-4:関連画像

10-M-3ALU-4

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-M-3ALU-3,-4:関連画像

製品仕様

ポリウレタンチューブ用バーブエルボ:10-M-3ALU-3,-4:関連画像

仕様

チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気
適用チューブM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

■10-M-3ALU-3

  • 有効断面積:0.6mm2
  • 質量:0.8g

■10-M-3ALU-4

  • 有効断面積:0.6mm2
  • 質量:0.9g

■適用チューブ

  • 10-M-3ALU-3:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M3
  • 10-M-3ALU-4:φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M3

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
適用チューブ内径(φ)
適用チューブ材質(外径/内径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-M-3ALU-3

3.18
2
ポリウレタン(3.18/2)

10個

491( 540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・工具不要で着脱可能。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし固定可能。
・ポリウレタンチューブの配管に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-M-3ALU-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4の型番10-M-3ALU-3のページです。
型番10-M-3ALU-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4

    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-3UT

    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-3UT

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

              ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6

              ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6

                ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-3P

                ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-3P

                  ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

                  ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UN

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルニップル 10-M-5UN

                      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

                      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

                        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-3N

                        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-3N

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 316円 275円 268円 269円 323円 149円 371円 200円 371円 486円 151円 307円 104円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 その他 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 その他
                            ねじの呼び M3 M3 M3 M5 M5 M3 M5 M3 M5 M5 M5 M3 -
                            接続ねじ M M M M M M M M M M M M -
                            ねじ・チューブ接続形状 バーブエルボ - - - バーブエルボ(H) バーブ継手 バーブエルボ - バーブエルボ - - - -
                            材質 C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD ステンレス ステンレス

                            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-M-3ALU-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径
                            (φ)
                            適用チューブ内径
                            (φ)
                            適用チューブ材質(外径/内径)

                            316円

                            ( 348円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            42.5ポリウレタン(4/2.5)

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました