(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-M-3AU-3
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4 SMC M シリーズ

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4 10-M-3AU-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
149円
税込単価
164円

ミニチュアの管継手。【特長】・工具不要で着脱可能。【用途】・ポリウレタンチュー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-M-3AU-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-M-3AU-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

10-M-3AU-3

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-M-3AU-3,-4:関連画像

10-M-3AU-4

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-M-3AU-3,-4:関連画像

製品仕様

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-M-3AU-3,-4:関連画像

仕様

チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気
適用チューブM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

■10-M-3AU-3

  • 有効断面積:0.9mm2
  • 質量:0.6g

■10-M-3AU-4

  • 有効断面積:0.9mm2
  • 質量:0.7g

■適用チューブ

  • 10-M-3AU-3:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M3
  • 10-M-3AU-4:φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M3

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

構図

ポリウレタンチューブ用バーブ継手:10-M-3AU-3,-4:関連画像

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
適用チューブ内径(φ)
適用チューブ材質(外径/内径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-M-3AU-3

3.18
2
ポリウレタン(3.18/2)

10個

149( 164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・工具不要で着脱可能。
【用途】
・ポリウレタンチューブを配管。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-M-3AU-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4の型番10-M-3AU-3のページです。
型番10-M-3AU-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4

    ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

    ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

      ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6

      ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6

        ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

        ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

                ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALHU-3,4,6

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                    ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

                    ステンレスミニチュア管継手 10-MS チューブ用バーブ継手 10-MS-5AU⁻3,4,6

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

                        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

                          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6

                          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 149円 181円 371円 71円 316円 185円 189円 371円 70円 347円 50円 210円 323円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの呼び M3 M5 M5 M3 M3 1/8 M5 M5 M5 M5 1/8 M5 M5
                            接続ねじ M M M M M R M M M M R M M
                            ねじ・チューブ接続形状 バーブ継手 バーブ継手 バーブエルボ バーブ継手 バーブエルボ ホースニップル ホースニップル バーブエルボ バーブ継手 バーブ継手 - - ホースエルボ
                            材質 C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD C3604BD SUS316 C3604BD ステンレス C3604BD

                            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-M-3AU-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径
                            (φ)
                            適用チューブ内径
                            (φ)
                            適用チューブ材質(外径/内径)

                            166円

                            ( 183円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            42.5ポリウレタン(4/2.5)

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました