(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5J

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
278円 ~ 318円
税込価格
306円 ~ 350円

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・配管を立体化...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

延長継手:MS-5Jの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 有効断面積:4.0mm2
  • 質量:3.4g

ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ共通の仕様(参考)

  • SUS316材質。
  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインナップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル、ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

■構造

ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズの構造図

■仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5、R1/8M5
ねじJIS B0205(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205、2級
(メートル並目ねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。

■主要部品材質

材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%

型番リスト

型番
ガスケット材質
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PVC
なし

10個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304+NBR
ガスケット材質変更

10個

309( 340円 )

6日目

  • 注文停止中
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更

10個

318( 350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・配管を立体化して、継手の干渉を防止。
・耐食環境使用可能。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5J

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5J

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

      ミニチュア管継手 Mシリーズ 延長継手 M-5J

      ミニチュア管継手 Mシリーズ 延長継手 M-5J

        ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

        ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

          ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

          ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ 延長継手 10-M-5J

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ 延長継手 10-M-5J

              ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

              ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

                ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルチー MS-5UT

                ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルチー MS-5UT

                  ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                  ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                    ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルエルボ MS-5UL

                    ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルエルボ MS-5UL

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブワンタッチ M-32F-2 M-04F-2

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブワンタッチ M-32F-2 M-04F-2

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁ユニオン M-5E

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁ユニオン M-5E

                          ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

                          ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 278円 413円 59円 268円 298円 269円 294円 898円 228円 838円 438円 106円 1,048円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 M5 1/8 M5 M5 M5 M5 M5 - M8 M5
                            接続ねじ M M M M R M M M M M - M M
                            ねじ・ねじ接続形状 延長継手 延長継手 延長継手 - ブッシュ 延長継手 ニップル - ニップル ユニバーサルエルボ - 隔壁ユニオン ユニバーサルニップル
                            材質 SUS316 SUS316 C3604BD SUS316 SUS316 C3604BD SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 C3604 C3604BD SUS316

                            ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5Jのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置内の配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            様々な種類の継手を使用していて、中国製やそれ以外の海外製などがありますが、海外製はトラブルが多く、耐久性の面でもあまりよくないです。SMCは大手で有名なので信頼性がありますので購入しました。海岸に近い環境で利用するため、塩害などを考慮して耐食性のあるステンレス製の継手を選定しました。使用流体はエアになりますが、性能にも問題はなく安定して使えるためその点がとても満足しています。トラブルなどもありませんので安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました