(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5P

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5P (レビュー)

通常価格(税別)
198円 ~ 248円
税込価格
218円 ~ 273円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ミニチュア管継手。
【特長】
・耐食環境使用可能。
・コンパクトな配管スペース。
・Φ3.2(適用チューブ外径3.2mm)、Φ4(適用チューブ外径4mm)、Φ6(適用チューブ外径6mm)。
【用途】
・使用しないM5配管口を塞ぐ。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5Pのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電磁弁用プラグ
    評価 5.0満足度:5.02020/11/05
    エア配管変更に伴い、コンパクトな
    プラグが必要な為、購入しました。
    ねじサイズもM5を探していた為、
    良かったです。
    翌日には即納で、すぐ対応できました
    のでありがたかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5P

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5P

    ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット

    ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット

      ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

      ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

        ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

        ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

            ミニチュア管継手 プラグ

            ミニチュア管継手 プラグ

              ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

              ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

                  ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                  ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                    ミニチュア管継手 ブッシュ

                    ミニチュア管継手 ブッシュ

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

                      ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-01H-4,-6

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-01H-4,-6

                          ミニチュア管継手 ニップル

                          ミニチュア管継手 ニップル

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC ミスミ
                            通常価格 198円 10円 95円 86円 134円 130円 70円 71円 228円 150円 327円 109円 130円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続 その他 ねじ⇔チューブ 接続 その他 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 - M5 M3 1/8 M5 M5 M5 M5 1/8 M5 1/8 M5
                            接続ねじ M - M M R M M M M R M R M
                            その他 形状・種類 プラグ - - プラグ - プラグ - - - - - - -
                            材質 SUS316 - ステンレス C3604BD C3604BD 黄銅 C3604BD C3604BD SUS316 黄銅 C3604BD 黄銅 黄銅

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。