SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・耐食環境使用...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
適用チューブ材質 | ナイロン | ソフトナイロン注1) | ポリウレタン | Super PFA注2) | FEP注3) | 変性PTFE注4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用チューブ外径/内径 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 |
使用流体 | 空気、水注5) | ||||||
最高使用圧力(20℃時) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃、水の場合0~40℃(凍結なきこと) | ||||||
接続サイズ | M5、R1/8 | M5 | |||||
ねじ | JIS B0205(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | JIS B0205、2級(メートル並目ねじ) |
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。
材質 | ボディ | SUS316 |
---|---|---|
ガスケット | PVC、ナイロン66・GF30% |
型番 | A | □B | C | φD | E | φF | L | M | N | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-5HLH-4 | 12 | 7 | 8.5 | 1.8 | 7 | 6.5 | 15.8 | 15 | 5.5 | 1.4 | 4.2 |
MS-5HLH-6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 17.8 | 16 | 6 | 2.5 | 6.2 |
型番 |
適用チューブ外径(φ) |
適用チューブ内径(φ) |
適用チューブ材質(外径/内径) |
ガスケット材質 |
オーダーメイド仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
2.5
|
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
|
ナイロン66・GF30%
|
なし
| 10個 | 1,089円(
1,198円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
2.5
|
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
|
SUS304+NBR
|
ガスケット材質変更
| 10個 | 1,233円(
1,356円
) | 9日目 | |
4
|
2.5
|
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
|
SUS316+特殊FKM
|
ガスケット材質変更
| 10個 | 1,489円(
1,638円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
4
|
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
|
ナイロン66・GF30%
|
なし
| 10個 | 1,189円(
1,308円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
4
|
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
|
SUS304+NBR
|
ガスケット材質変更
| 10個 | 1,087円(
1,196円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
4
|
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
|
SUS316+特殊FKM
|
ガスケット材質変更
| 10個 | 1,489円(
1,638円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・耐食環境使用可能。
【用途】
・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管。
・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能。