(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
241円
税込単価
265円

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・継手と機器ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニップル:M-3Nの外形図

製品仕様

  • 有効断面積:0.9mm2
  • 質量:0.6g

ミニチュア管継手 Mシリーズ共通の仕様(参考)

  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインアップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル・ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

製品仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径M3の場合-φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
---
M5, R1/8の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3、M5、R1/8M5、R1/8
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

  • ボディ:C3604BD(ニップルM-3N, M-5NはSUS303)
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)

型番リスト

型番
ガスケット材質
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-3N

PVC
なし

1個

241( 265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・継手と機器または、継手同士を接続。
・小形・工具不要の着脱。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

M-3Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3Nの型番M-3Nのページです。
型番M-3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

        ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

        ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

            ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

            ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

              ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

              ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

                  ミニマル継手 隔壁ユニオン

                  ミニマル継手 隔壁ユニオン

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

                        ミニチュア管継手 ニップル

                        ミニチュア管継手 ニップル

                          ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                          ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC ミスミ SMC
                            通常価格 241円 71円 1,048円 86円 327円 458円 70円 95円 109円 71円 268円 130円 228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M3 M5 M5 M3 M5 M5 M5 M5 M10 M3 M5 M5 M5
                            接続ねじ M M M M M M M M M M M M M
                            ねじ・ねじ接続形状 ニップル - ユニバーサルニップル - ユニバーサルニップル - - ニップル 隔壁ユニオン - - ニップル ニップル
                            材質 ステンレス C3604BD SUS316 C3604BD C3604BD SUS316 C3604BD ステンレス 黄銅 C3604BD SUS316 黄銅 SUS316

                            ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販自動機付帯配管に対する継手として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            当社で外販している自動機付帯のエアー配管に対する標準搭載部品として平素よりSMC製継手類各種を常用しています(空圧機器関連商品全般に対する知名度やブランド力に信頼感があり、またそれに呼応した良好な利用実績を伴うため)。型番:M-3Nも当該品として類似用途での使用経験も多く、佳品であることは既知しているため今回も購入しました。平素は馴染みの商社経由で安価に入手できるため、ミスミの利用頻度は決して多くはありませんが、リードタイムの関係で入手が困難な際などには、ミスミの確実な短納期対応に利便性の高さを感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました