(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2

ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
248円 ~ 338円
税込価格
273円 ~ 372円

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・小型、工具不要の着脱。・コンパクトな配管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

バーブ継手:M-3AU-2、M-5AU-2の外形図

製品仕様

適用チューブ
外径/内径(mm)
接続ねじ型番HABCDEF質量
g
φ2/φ1.2M3×0.5M-3AU-24.5934540.90.7
M5×0.8M-5AU-271047.71.5

ミニチュア管継手 Mシリーズ共通の仕様(参考)

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

  • チューブ
  • バーブ:チューブ挿入しやすい形状。また、チューブ保持が確実。
  • スリーブ:スリーブ装着により保持が確実。また、取り外すことにより、チューブ離脱が容易。無電解ニッケルめっき付き。
  • ボディ:無電解ニッケルめっき付き。
  • ガスケット:軽い締付トルク。確実なシール。
  • ワンタッチ管継手。

製品仕様

チューブ材質ポリウレタン
適用チューブ(外径/内径)φ2/φ1.2
使用流体空気、水注1)
最高使用圧力1MPa注2)
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, φ3.2, φ4
ねじJIS B0205(メートル並目ねじ)

注1)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注2)チューブ使用時は、チューブの最高使用圧力を適用してください。

構成部品

番号部品名材質備考
1スリーブC3604無電解ニッケルめっき
2バーブ継手C3604無電解ニッケルめっき
3ガスケットNBR、SUS304-

型番リスト

型番
ねじの呼び
ガスケット材質
オーダーメイド仕様
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3
SUS304+NBR
なし
0.5

10個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
SUS304+FKM
ガスケット材質変更
0.5

10個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
SUS304+NBR
なし
0.8

10個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
0.8

10個

298( 328円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・小型、工具不要の着脱。
・コンパクトな配管スペース。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2

ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

      ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

      ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

          ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

          ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

            ミニチュア管継手 ニップル

            ミニチュア管継手 ニップル

              ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

              ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2

                    差込ニップル SPA

                    差込ニップル SPA

                      テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

                      テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

                        ミニマル継手 隔壁ユニオン

                        ミニマル継手 隔壁ユニオン

                          ミニチュア管継手 プラグ

                          ミニチュア管継手 プラグ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ ミスミ SMC コガネイ SMC CHELIC(チェリック) 千代田通商 日本ピスコ ミスミ
                            通常価格 248円 71円 86円 241円 239円 130円 70円 3,697円 548円 320円 287円 109円 130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 その他
                            適用チューブ外径(φ) 2 - - - - - - 1.8 2 - - - -
                            接続ねじ M M M M M M M M M M - M M
                            ねじ・チューブ接続形状 バーブ継手 バーブ継手 - - 締付ユニバーサルエルボ - バーブ継手 ストレート - オスストレート(バーブ) マイクロカップリングプラグ - -
                            材質 C3604 C3604BD C3604BD ステンレス 黄銅 黄銅 C3604BD ステンレス C3604 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 黄銅

                            ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            微細ワイヤの取出し口
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/02
                            微細ワイヤを巻き取った滑車からワイヤを取出す口に小径のバーブ継手を使用しました。摩耗しますが、安価で容易に交換できるようになり良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品の劣化時交換部品として利用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            型番:M-3AU-2は、もともと純正部品で使われていた物で、当然性能に問題は無く過去からの利用実績にも十分満足しており敢て他の類似品を探すつもりも無いためリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
                            A
                            ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
                            A
                            ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
                            一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
                            詳細はカタログをご確認ください。
                            注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
                            Q ミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
                            A
                            ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
                            スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
                            注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
                            注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました