(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 ジョイントブラケット JBT

Line6 ジョイントブラケット JBT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
672円
税込単価
739円

【材質】スチール・ステンレス。【処理】紛体塗装/シルバー・塗装/黒。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • L5-JBT2040・L5-JBT2020・L6-JBT3060・L6-JBT3030は在庫無くなり次第終了となります。後継品詳細につきましては下記(『後継品詳細』)をご参照ください。
      『後継品詳細』

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Line6 ジョイントブラケット JBT:関連画像

型番リスト

型番
突起位置選択
材質
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6-JBT3030N

突起なし
スチール
紛体塗装/シルバー
10

1個

672( 739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】スチール・ステンレス。
【処理】紛体塗装/シルバー・塗装/黒。

(i)ご注意

  • L5-JBT2040・L5-JBT2020・L6-JBT3060・L6-JBT3030は在庫無くなり次第終了となります。後継品詳細につきましては下記(『後継品詳細』)をご参照ください。
      『後継品詳細』

カタログ

 

L6-JBT3030Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6 ジョイントブラケット JBTの型番L6-JBT3030Nのページです。
型番L6-JBT3030Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 ジョイントブラケット JBT

Line6 ジョイントブラケット JBT

    Line6 アングルヒンジジョイント(L6-AHJ)

    Line6 アングルヒンジジョイント(L6-AHJ)

      Line6 レバー付アングルクランプジョイント

      Line6 レバー付アングルクランプジョイント

        Line8 アングルヒンジジョイント AHJ

        Line8 アングルヒンジジョイント AHJ

          Line8 レバー付アングルクランプジョイント

          Line8 レバー付アングルクランプジョイント

            Line5 アングルヒンジジョイント AHJ

            Line5 アングルヒンジジョイント AHJ

              Line5 アングルクランプジョイント ACJ

              Line5 アングルクランプジョイント ACJ

                Line5 レバー付アングルクランプジョイント

                Line5 レバー付アングルクランプジョイント

                  Line8 コーナージョイント(CJT)

                  Line8 コーナージョイント(CJT)

                    アルミブラケット(M8用)

                    アルミブラケット(M8用)

                      20シリーズ ブラケット 40

                      20シリーズ ブラケット 40

                        M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

                        M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

                          M6シリーズ ヘビーブラケット ABLRD

                          M6シリーズ ヘビーブラケット ABLRD

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ヤマト イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 672円 1,774円 2,299円 1,989円 2,200円 1,458円 1,019円 2,308円 703円 599円 256円 268円 534円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット - 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 - IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            適用フレーム幅(mm) 30 30 30 40 40 20 20 20 40 - 20 - 30
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - - 2列溝 - 1列溝
                            直角度 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし

                            Line6 ジョイントブラケット JBTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました