(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20)

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
703円
税込単価
773円

Line8 プロファイル専用です。 プロファイルのサイズ、又は負荷に応じて使用...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    IMAO (item) Line 8
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 処理:
    亜鉛三価クロメート

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UJT20

UJT20-01

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20) UJT20外形図
Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20) UJT20-01外形図

製品仕様

型番材質処理許容荷重/1個締付トルク質量(g)
UJT20亜鉛ダイキャスト亜鉛三価クロメート750N25N・m41
UJT20-01亜鉛ダイキャスト亜鉛三価クロメート750N25N・m20

使用例

使用方法

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20) 使用方法図-1

(1)相手側のプロファイルにユニバーサルジョイントを仮止めしてください。

  • 付属のTナットを相手側プロファイルの溝に挿入し、そのTナットにボルトにてロケーターを仮止めしてください。
Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20) 使用方法図-2

(2)接続するプロファイルにユニバーサルジョイント(ロケーター)を挿入してください。

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20) 使用方法図-3-1
Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20) 使用方法図-3-2

(3)組付位置を確認してドライバータイプのボールレンチにて締付けてください。最後にL型レンチにて増し締めを行いましたら接続は完了です。

型番リスト

型番
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UJT20

Tナットあり
10

1個

703( 773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8 プロファイル専用です。
プロファイルのサイズ、又は負荷に応じて使用個数を考慮してください。

カタログ

 

Loading...

UJT20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20)の型番UJT20のページです。
型番UJT20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20)

Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20)

    Line5 ユニバーサル ジョイント 5

    Line5 ユニバーサル ジョイント 5

      Line8 バット ジョイント BJT

      Line8 バット ジョイント BJT

        Line5・8 ユニバーサル ジョイント 5/8

        Line5・8 ユニバーサル ジョイント 5/8

          Line5 バット ジョイント BJT

          Line5 バット ジョイント BJT

            テーパーボルト25

            テーパーボルト25

              鉄Tロック25

              鉄Tロック25

                後入れTロック25-40接続タイプ

                後入れTロック25-40接続タイプ

                  40シリーズ スクリュージョイント SJM

                  40シリーズ スクリュージョイント SJM

                    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                          8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット

                          8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 703円 480円 1,875円 560円 470円 61円 198円 196円 220円 53円 65円 42円 184円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) IMAO (アイムフレーム) 40シリーズ 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
                            材質 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - - - SPHC-P - - - -
                            処理 亜鉛三価クロメート - - - - - - - - - - - -

                            Line8ユニバーサル ジョイント(UJT20)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました