(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 レバー付アングルクランプジョイント

Line8 レバー付アングルクランプジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

Line8用関連部品です。アルミフレーム選定時にご注意ください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CACJの後継品になります。
  • 旧型番(CACJ)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

CACJN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 レバー付アングルクランプジョイント 外形図

製品仕様

  • 質量:159g
  • 付属品:TナットST(型番TST8)…1個、ブッシュ…1個、クランプレバー…1個
Line8 レバー付アングルクランプジョイント 製品仕様

Line8プロファイルを交差させて任意の角度での固定用にご使用ください。

Line8 レバー付アングルクランプジョイント 仕様01

AHJはスペーサーが付属されていますのでボルトで締付けてもプロファイルを任意の角度に回転させる事ができます。

Line8 レバー付アングルクランプジョイント 仕様02
Line8 レバー付アングルクランプジョイント 仕様03

使用例

Line8 レバー付アングルクランプジョイント 使用例01
Line8 レバー付アングルクランプジョイント 使用例02

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CACJN

10

1個

2,200( 2,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8用関連部品です。アルミフレーム選定時にご注意ください。

(i)ご注意

  • CACJの後継品になります。
  • 旧型番(CACJ)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

CACJNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 レバー付アングルクランプジョイントの型番CACJNのページです。
型番CACJNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 レバー付アングルクランプジョイント

Line8 レバー付アングルクランプジョイント

    Line8 アングルヒンジジョイント AHJ

    Line8 アングルヒンジジョイント AHJ

      Line6 レバー付アングルクランプジョイント

      Line6 レバー付アングルクランプジョイント

        Line6 アングルヒンジジョイント(L6-AHJ)

        Line6 アングルヒンジジョイント(L6-AHJ)

          Line5 レバー付アングルクランプジョイント

          Line5 レバー付アングルクランプジョイント

            Line5 アングルヒンジジョイント AHJ

            Line5 アングルヒンジジョイント AHJ

              Line6 ジョイントブラケット JBT

              Line6 ジョイントブラケット JBT

                Line5 アングルクランプジョイント ACJ

                Line5 アングルクランプジョイント ACJ

                  アルミブラケット(M8用)

                  アルミブラケット(M8用)

                    Line8 コーナージョイント(CJT)

                    Line8 コーナージョイント(CJT)

                      M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

                      M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

                        M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL

                        M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL

                          ハードブラケットSG3090

                          ハードブラケットSG3090

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ヤマト イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 2,200円 1,989円 2,299円 1,774円 2,308円 1,458円 672円 1,019円 599円 703円 268円 498円 1,468円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット - 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 - IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 40 30 30 20 20 30 20 - 40 - 45 90
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - - - 2列溝 3列溝
                            突起位置選択 片側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 両側突起付き - 片側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            Line8 レバー付アングルクランプジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました