(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 ストラットプロファイル 軽量型 160X80 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

Line8 ストラットプロファイル 軽量型  160X80 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 ストラットプロファイル 軽量型 160X80 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL 外形図

製品仕様

  • SPL16080N1-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • SPL16080N1-(必要長さ)mm:最大4,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積38.34cm2
断面2次モーメントIx:275.91cm4/Iy:919.8cm4
質量10.35kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

78,000( 85,800円 )

5日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 ストラットプロファイル 軽量型  160X80 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

Line8 ストラットプロファイル 軽量型 160X80 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

    Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

    Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

      Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

      Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

        Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80 2列溝X2列溝 3面溝 SPL

        Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80 2列溝X2列溝 3面溝 SPL

          Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

          Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

            Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80 2列溝X2列溝 2面溝 SPL

            Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80 2列溝X2列溝 2面溝 SPL

              Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X2列溝 2面溝 SPE

              Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X2列溝 2面溝 SPE

                Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPL)

                Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPL)

                  Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80(2列溝X2列溝 4面溝)(SPL)

                  Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80(2列溝X2列溝 4面溝)(SPL)

                    Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

                    Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

                      Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X40 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                      Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X40 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型  160X80(2列溝X4列溝 4面溝)(SPL)

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型 160X80(2列溝X4列溝 4面溝)(SPL)

                          Line8 ストラットプロファイル 軽量型 120×40 1列溝×3列溝 4面溝 SPL

                          Line8 ストラットプロファイル 軽量型 120×40 1列溝×3列溝 4面溝 SPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   3日目~   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目~   6日目~   3日目~   19日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
                            フレームサイズ 160×80 80×40 40×40 80×80 80×40 80×80 80×40 40×40 80×80 40×40 80×40 160×80 120×40
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8
                            フレーム形状 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 2列溝×0列溝 2列溝×0列溝 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 1列溝×3列溝

                            Line8 ストラットプロファイル 軽量型 160X80 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました