(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH)

Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH) 外形図
Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH) A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル38.22cm2Ix:25.11cm4  Iy:1377.41cm410.32kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

101,002( 111,102円 )

3日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH)

Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH)

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

      Line8 ストラットプロファイル 160X28 2面溝(対向) SPH

      Line8 ストラットプロファイル 160X28 2面溝(対向) SPH

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

          Line5 ストラットプロファイル5 80X14 (2面溝(対向))(SPH)

          Line5 ストラットプロファイル5 80X14 (2面溝(対向))(SPH)

            アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム

            アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム

              Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X2列溝 4面溝 SPE

              Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X2列溝 4面溝 SPE

                Line8 ストラットプロファイル 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                Line8 ストラットプロファイル 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                  Line8 ストラットプロファイル 160×40 1列溝×4列溝 4面溝 SPH

                  Line8 ストラットプロファイル 160×40 1列溝×4列溝 4面溝 SPH

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 120X30 1列溝X4列溝 4面溝 SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 120X30 1列溝X4列溝 4面溝 SPL

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型 120×40 1列溝×3列溝 4面溝 SPL

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型 120×40 1列溝×3列溝 4面溝 SPL

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                            メーカー イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目~   5日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   3日目~   4日目~   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 15 40 15 20 - 40 40 40 30 40 40 45
                            フレームサイズ 200×28 15×150 160×28 15×120 80×14 - 80×40 40×40 160×40 120×30 80×40 120×40 45×90
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 5 8シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 溝幅混合 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形
                            表面処理 白アルマイト アルマイト 白アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト

                            Line8 ストラットプロファイル 200X28 (2面溝(対向))(SPH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました