【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相...
材質 | Al(JIS 6N01相当) |
---|---|
処理 | アルマイト表面処理 |
カラー | ナチュラル |
断面積 | 40.05cm2 |
断面2次モーメント | Ix:274.86cm4/Iy:574.86cm4 |
質量 | 10.81kg/m |
Loading...
【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)
SPH12080N-3Mで型番確定
Line8 ストラットプロファイル 120X80 2列溝X3列溝 4面溝 SPHの型番SPH12080N-3Mのページです。
型番SPH12080N-3Mに関する仕様情報を記載しております。