(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 ストラットプロファイル 120X40(1列溝X3列溝 4面溝)(SPH)

Line8 ストラットプロファイル 120X40(1列溝X3列溝 4面溝)(SPH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 ストラットプロファイル 120X40(1列溝X3列溝 4面溝)(SPH) 外形図

製品仕様

  • SPH12040N-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • SPH12040N-(必要長さ)mm:最大4,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積24.38cm2
断面2次モーメントIx:39.8cm4/Iy:322.66cm4
質量6.58kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

48,000( 52,800円 )

4日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 ストラットプロファイル 120X40(1列溝X3列溝 4面溝)(SPH)

Line8 ストラットプロファイル 120X40(1列溝X3列溝 4面溝)(SPH)

    Line8 ストラットプロファイル 120X80 2列溝X3列溝 4面溝 SPH

    Line8 ストラットプロファイル 120X80 2列溝X3列溝 4面溝 SPH

      Line5 ストラットプロファイル5 80X14 (2面溝(対向))(SPH)

      Line5 ストラットプロファイル5 80X14 (2面溝(対向))(SPH)

        Line8 ストラットプロファイル 80X40(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

        Line8 ストラットプロファイル 80X40(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

          Line5 ストラットプロファイル5 40X40(2列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

          Line5 ストラットプロファイル5 40X40(2列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

              Line8 ストラットプロファイル 軽量型  120X80(2列溝X3列溝 4面溝)(SPL)

              Line8 ストラットプロファイル 軽量型 120X80(2列溝X3列溝 4面溝)(SPL)

                Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                    Line8 ストラットプロファイル 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                    Line8 ストラットプロファイル 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                        Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH

                        Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH

                          Line5 ストラットプロファイル 60×40 2列溝×3列溝 4面溝 SPH

                          Line5 ストラットプロファイル 60×40 2列溝×3列溝 4面溝 SPH

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目   4日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目~   37日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 20 40 20 30 40 30 30 40 30 20 20
                            フレームサイズ 120×40 120×80 80×14 80×40 40×40 60×30 120×80 30×30 30×30 40×40 60×30 80×20 60×40
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×3列溝 2列溝×3列溝 - 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×0列溝 2列溝×3列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×4列溝 2列溝×3列溝

                            Line8 ストラットプロファイル 120X40(1列溝X3列溝 4面溝)(SPH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました