(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

Line8プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    IMAO (item) Line 8
  • 角度:
    フリー
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 表面処理:
    明灰色塗装
  • フレームサイズ(mm):
    40×40
  • 付属品:
    ロケーター

(i)ご注意

  • CAH4040の後継品になります。
  • 旧型番(CAH4040)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

CAH4040N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 クランプレバー付アングルヒンジ 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイキャスト
  • 処理:明灰色塗装
  • 質量:400g
  • 最大保持トルク:20N・m
  • 付属品:ロケーター4個
Line8 クランプレバー付アングルヒンジ 仕様

プロファイル端面に取付る場合は、M8×1.25深サ20mmのタップ穴加工をしてください。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めに有効です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAH4040N

10

1個

10,899( 11,989円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

(i)ご注意

  • CAH4040の後継品になります。
  • 旧型番(CAH4040)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

CAH4040Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 クランプレバー付アングルヒンジの型番CAH4040Nのページです。
型番CAH4040Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

    Line8 アングルヒンジ40(AHI)

    Line8 アングルヒンジ40(AHI)

      Line8 アングルヒンジ80(AHI)

      Line8 アングルヒンジ80(AHI)

        Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

        Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

          Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

          Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

            Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

            Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

              Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

              Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

                トラスキャップSS

                トラスキャップSS

                  Line6・8 アングルジョイントLK AJL

                  Line6・8 アングルジョイントLK AJL

                    Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

                    Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

                      クランプレバー付ターンブラケット20

                      クランプレバー付ターンブラケット20

                        ハードブラケットL4080・DE

                        ハードブラケットL4080・DE

                          トラスジョイントSS

                          トラスジョイントSS

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS
                            通常価格 10,899円 4,794円 9,400円 5,000円 4,182円 3,060円 3,570円 122円 1,320円 2,310円 1,743円 695円 363円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー 45度 45度 45度 フリー - 45度
                            材質 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - アルミ アルミ - - -
                            表面処理 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 - アルマイト アルマイト - - -
                            フレームサイズ(mm) 40×40 40×40 80×40 30×30 20×20 20×20 30×30 - - - - - -

                            Line8 クランプレバー付アングルヒンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました