Line8プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。
材質 | 亜鉛ダイキャスト |
---|---|
処理 | 明灰色塗装 |
質量 | 1,050g |
付属品 | ロケーター…8個 |
インサートカラーを取外して角度が固定できます。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めと回転防止に有効です。
プロファイル端面に取付る場合は、M8×1.25 深サ20mmのタップ穴加工をしてください。
- | 許容荷重(F1方向) | 許容荷重(F2方向) |
---|---|---|
角度を固定した場合 | 10,000N | 2,000N |
ヒンジとして使用した場合 | 1,500N | 1,500N |
Loading...
Line8プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
AHI8040で型番確定
Line8 アングルヒンジ80(AHI)の型番AHI8040のページです。
型番AHI8040に関する仕様情報を記載しております。