(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 アングルヒンジ40(AHI)

Line8 アングルヒンジ40(AHI)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,794円
税込単価
5,273円

Line8プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    IMAO (item) Line 8
  • 角度:
    フリー
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 表面処理:
    明灰色塗装
  • フレームサイズ(mm):
    40×40
  • 付属品:
    ロケーター

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 アングルヒンジ40(AHI) 外形図

製品仕様

材質亜鉛ダイキャスト
処理明灰色塗装
質量320g
付属品ロケーター…4個
Line8 アングルヒンジ40(AHI) 使用例01

インサートカラーを取外して角度が固定できます。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めと回転防止に有効です。

Line8 アングルヒンジ40(AHI) 使用例02

プロファイル端面に取付る場合は、M8×1.25 深サ20mmのタップ穴加工をしてください。

Line8 アングルヒンジ40(AHI) 使用例03
Line8 アングルヒンジ40(AHI) 使用例2
-許容荷重(F1方向)許容荷重(F2方向)
角度を固定した場合5,000N1,000N
ヒンジとして使用した場合750N750N

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHI4040

10

1個

4,794( 5,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

カタログ

 

AHI4040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 アングルヒンジ40(AHI)の型番AHI4040のページです。
型番AHI4040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 アングルヒンジ40(AHI)

Line8 アングルヒンジ40(AHI)

    Line8 アングルヒンジ80(AHI)

    Line8 アングルヒンジ80(AHI)

      Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

      Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

        Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

        Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

          Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

          Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

              Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

              Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                ベンドブラケットL40

                ベンドブラケットL40

                  トラスキャップSS

                  トラスキャップSS

                    ターンブラケット40A/40B

                    ターンブラケット40A/40B

                      トラスジョイントS

                      トラスジョイントS

                        ターンブラケット20

                        ターンブラケット20

                          トラスキャップS

                          トラスキャップS

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 4,794円 9,400円 10,899円 5,000円 3,060円 3,570円 4,182円 7,448円 122円 736円 418円 602円 163円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - 45度 フリー 45度 フリー 45度
                            材質 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - - - - - -
                            表面処理 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 - - - - - -
                            フレームサイズ(mm) 40×40 80×40 40×40 30×30 20×20 30×30 20×20 - - - - - -

                            Line8 アングルヒンジ40(AHI)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました