(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48

Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル  RPH48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48 外形図

製品仕様

  • RPH48D60N-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • RPH48D60N-(必要長さ)mm:最大4,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積10.5cm2
断面2次モーメントIx:22.64cm4/Iy:34.92cm4
質量2.83kg/m
Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48 製品仕様関連画像

傾きのある台、机の取付に。

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

19,500( 21,450円 )

5日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル  RPH48

Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48

    Line5 R20/40-60°ラウンドプロファイル RPH24

    Line5 R20/40-60°ラウンドプロファイル RPH24

      Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル  RPH48

      Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル RPH48

        Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

        Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

          Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

          Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                    Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

                    Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

                      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                          Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                          Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   9日目   3日目   9日目   45日目   5日目   6日目~   9日目   3日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 20 40 20 20 30 30 30 30 40 20 30 30
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6
                            フレーム形状 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき R形状 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト
                            角度(°) 60 60 45 45 90 - - - - - - - -

                            Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました