(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RPH48D30N-3M
Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48 ラウンドプロファイル

Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル  RPH48 RPH48D30N-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相...

詳細情報を確認する

型番

RPH48D30N-3M 解除

Loading...

RPH48D30N-3Mの仕様・寸法情報

基準フレーム幅(mm)40フレームシリーズIMAO (item) Line 8
フレーム形状角度つき表面処理白アルマイト
角度(°)30長さ【定尺】(mm)3000
長さ-カット品(mm)-RoHS ?10

商品情報

外形図

Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48 外形図

製品仕様

  • RPH48D30N-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • RPH48D30N-(必要長さ)mm:最大4,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積6.2cm2
断面2次モーメントIx:6.42cm4/Iy:8.9cm4
質量1.67kg/m
Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48 取付寸法図

傾きのある台、机の取付に。

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPH48D30N-3M

3000
-
10

1個

12,300( 13,530円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48の型番RPH48D30N-3Mのページです。
型番RPH48D30N-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル  RPH48

Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48

    Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル  RPH48

    Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48

      Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル  RPH48

      Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル RPH48

        Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル  RPH48

        Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル RPH48

          Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

          Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

            Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

            Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

              Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

              Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

                Line8 アングルプロファイル APH40

                Line8 アングルプロファイル APH40

                  Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

                  Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

                    Line8 ストラットプロファイル 軽量型 R40 SPL

                    Line8 ストラットプロファイル 軽量型 R40 SPL

                      Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

                      Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

                        Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

                        Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

                          Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80 SPL

                          Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80 SPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目   3日目   3日目   4日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目~   3日目~   3日目~   3日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 20 30 30 40 20 40 40 20 40
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8
                            フレーム形状 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき C面付き 角度つき R形状 C面付き R形状 L形状
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト - 白アルマイト 白アルマイト
                            角度(°) 30 60 45 90 45 45 30 - 30 90 - 90 -

                            Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト