(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

Line6シリーズ 30mmR形状のアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL 外形図

製品仕様

  • L6-SPLR3030N-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • L6-SPLR3030N-(必要長さ)mm:最大3,000mm
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積3.07cm2
断面2次モーメントIx:2.16cm4/Iy:2.16cm4
質量0.83kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

7,000( 7,700円 )

3日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line6シリーズ 30mmR形状のアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

    Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル  RPH36

    Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル RPH36

      Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

      Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

        Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

        Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

            Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

            Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

                    Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

                    Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

                      Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル  RPH48

                      Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル RPH48

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   4日目~   4日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目~   5日目   4日目~   3日目~   3日目   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 20 20 30 30 60 30 20 40 30 30
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6
                            フレーム形状 R形状 角度つき 角度つき R形状 長方形 角度つき 正方形 - 角度つき 正方形 角度つき 長方形 正方形
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト
                            角度(°) 90 60 45 90 - 30 - - - - 90 - -

                            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました