(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L6-SPL6060N-3M
Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPL ストラットプロファイル6

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPL L6-SPL6060N-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト【カラー】N:ナチュラル、B:ブラック40...

詳細情報を確認する

L6-SPL6060N-3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPL 外形図
Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPL A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル10.01cm2Ix:39.47cm4  Iy:39.47cm42.7kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6-SPL6060N-3M

3000
-
10

1個

20,400( 22,440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 アルミ【処理】 アルマイト【カラー】N:ナチュラル、B:ブラック4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

カタログ

 

L6-SPL6060N-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPLの型番L6-SPL6060N-3Mのページです。
型番L6-SPL6060N-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPL

Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPL

    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 120X60 2列溝X4列溝 4面溝 SPL

    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 120X60 2列溝X4列溝 4面溝 SPL

      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

        Line6 ストラットプロファイル 120X60 2列溝X4列溝 4面溝 SPH

        Line6 ストラットプロファイル 120X60 2列溝X4列溝 4面溝 SPH

          Line6 ストラットプロファイル 60X60(2列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

          Line6 ストラットプロファイル 60X60(2列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPL

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPL

              Line6 ストラットプロファイル 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPH

              Line6 ストラットプロファイル 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPH

                Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                      Line5 ストラットプロファイル 60X20 1列溝X3列溝 4面溝 SPH

                      Line5 ストラットプロファイル 60X20 1列溝X3列溝 4面溝 SPH

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 120X30 1列溝X4列溝 4面溝 SPL

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 120X30 1列溝X4列溝 4面溝 SPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目   45日目   3日目~   6日目~   3日目~   4日目   5日目   9日目   9日目   3日目   3日目   80日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 30
                            フレームサイズ 60×60 120×60 60×30 120×60 60×60 60×30 60×30 60×30 30×30 60×30 60×20 60×30 120×30
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6
                            フレーム形状 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 2列溝×4列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×3列溝 2列溝×0列溝 1列溝×4列溝

                            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60×60 2列溝×2列溝 4面溝 SPLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました