(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

Line6プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    IMAO (item) Line 6
  • 角度:
    フリー
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 表面処理:
    明灰色塗装
  • フレームサイズ(mm):
    30×30
  • 付属品:
    ロケーター

(i)ご注意

  • L6-CAH3030の後継品になります。
  • 旧型番(L6-CAH3030)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

L6-CAH3030N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line6 クランプレバー付アングルヒンジ 外形図

製品仕様

材質亜鉛ダイキャスト
処理明灰色塗装
質量168g
最大保持トルク10N・m
付属品ロケーター…4個
Line6 クランプレバー付アングルヒンジ 使用例2

プロファイル端面に取付ける場合は、M6×1深サ15mmのタップ穴加工をしてください。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めに有効です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6-CAH3030N

10

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line6プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

(i)ご注意

  • L6-CAH3030の後継品になります。
  • 旧型番(L6-CAH3030)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

L6-CAH3030Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6 クランプレバー付アングルヒンジの型番L6-CAH3030Nのページです。
型番L6-CAH3030Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

    Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

    Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

      Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

      Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

              クランプレバー付ターンブラケット40

              クランプレバー付ターンブラケット40

                クランプレバー付ターンブラケット20

                クランプレバー付ターンブラケット20

                  8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                    Line6・8 アングルジョイントLK AJL

                    Line6・8 アングルジョイントLK AJL

                      Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                      Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                        Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

                        Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

                          トラスキャップL

                          トラスキャップL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション SUS SUS ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 5,000円 10,899円 4,182円 489円 329円 3,570円 2,203円 1,743円 489円 1,320円 4,794円 3,060円 183円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) IMAO (item) Line 6 SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー 45度 フリー フリー 45度
                            材質 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - - 亜鉛ダイキャスト - - - アルミ 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト -
                            表面処理 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 - - 明灰色塗装 - - - アルマイト 明灰色塗装 明灰色塗装 -
                            フレームサイズ(mm) 30×30 40×40 20×20 - - 30×30 - - - - 40×40 20×20 -

                            Line6 クランプレバー付アングルヒンジのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            継続生産している精密生産設備の装置の一部に使用しています。精密生産設備を設置後、現場のオペレーターが使用開始する際に、装置に取付てある操作パネルを見やすい位置に傾けることができるようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました