(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

Line6プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    IMAO (item) Line 6
  • 角度:
    フリー
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 表面処理:
    明灰色塗装
  • フレームサイズ(mm):
    30×30
  • 付属品:
    ロケーター

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI) 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイキャスト
  • 処理:明灰色塗装
  • 質量:123g
  • 付属品:ロケーター 4個

商品特長詳細

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI) 特長1

インサートカラーを取外して角度が固定できます。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めと回転防止に有効です。

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI) 特長2

プロファイル端面に取付ける場合は、M6×1深サ15mm(加工品番 M6×15)のタップ穴加工をしてください。

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI) 特長3
Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI) 特長4
-許容荷重(F1方向)許容荷重(F2方向)
角度を固定した場合1,750N500N
ヒンジとして使用した場合500N500N

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6-AHI3030

10

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Line6プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

カタログ

 

L6-AHI3030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)の型番L6-AHI3030のページです。
型番L6-AHI3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

    Line8 アングルヒンジ40(AHI)

    Line8 アングルヒンジ40(AHI)

      Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

      Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

        Line8 アングルヒンジ80(AHI)

        Line8 アングルヒンジ80(AHI)

          ターンブラケット20

          ターンブラケット20

            Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

            Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

              マルチエンドコネクタ

              マルチエンドコネクタ

                6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                  Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                  Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                    Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

                    Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

                      Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

                      Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

                        ハードブラケットSS2040・DE

                        ハードブラケットSS2040・DE

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS ミスミ
                            通常価格 3,570円 4,794円 3,060円 9,400円 602円 5,000円 1,597円 329円 4,182円 10,899円 2,310円 628円 489円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 SUS SF20(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 6 - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー 45度 - フリー
                            材質 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - 亜鉛ダイキャスト - - 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト アルミ - -
                            表面処理 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 - 明灰色塗装 - - 明灰色塗装 明灰色塗装 アルマイト - -
                            フレームサイズ(mm) 30×30 40×40 20×20 80×40 - 30×30 - - 20×20 40×40 - - -

                            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました