(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

Line6シリーズ 45°角度付きアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36 外形図
Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36 A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル4.52cm2Ix:5.81cm4  Iy:4.15cm41.22kg/m

使用例

Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36 使用例

傾きのある台、机の取付に。

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

15,000( 16,500円 )

5日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line6シリーズ 45°角度付きアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

    Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

    Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

      Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル  RPH36

      Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル RPH36

        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

          Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル  RPH48

          Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48

            Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

            Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

              Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

              Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

                Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

                Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

                  Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル  RPH48

                  Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル RPH48

                    Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル  RPH48

                    Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48

                      Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル  RPH48

                      Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル RPH48

                        Line5 R20/40-60°ラウンドプロファイル RPH24

                        Line5 R20/40-60°ラウンドプロファイル RPH24

                          Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

                          Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   4日目   5日目   3日目   3日目   3日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 40 30 20 20 40 40 40 20 20
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5
                            フレーム形状 角度つき 角度つき 角度つき R形状 角度つき C面付き 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき R形状
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト
                            角度(°) 45 30 60 90 30 - 30 45 45 60 90 60 90

                            Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました