(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L5-RPH24D45N-3M
Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24) ラウンドプロファイル5

Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24) L5-RPH24D45N-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円

Line5シリーズ 45°角度付きアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】...

詳細情報を確認する

L5-RPH24D45N-3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24) 外形図
Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24) A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル2.38cm2Ix:1.26cm4  Iy:0.98cm40.64kg/m

使用例

Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24) 使用例

傾きのある台、机の取付に。

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L5-RPH24D45N-3M

3000
-
10

1個

5,400( 5,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line5シリーズ 45°角度付きアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

 

Loading...

L5-RPH24D45N-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)の型番L5-RPH24D45N-3Mのページです。
型番L5-RPH24D45N-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)

    Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル  RPH48

    Line8 R40/80-45°ラウンドプロファイル RPH48

      Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル  RPH48

      Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48

        Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル  RPH48

        Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48

          Line5 R20/40-60°ラウンドプロファイル RPH24

          Line5 R20/40-60°ラウンドプロファイル RPH24

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

              Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

              Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

                Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                  Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                  Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPE

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPE

                        Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

                        Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   4日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   6日目~   5日目   9日目~   9日目  
                            基準フレーム幅(mm) 20 40 40 40 20 30 20 30 20 20 40 20 30
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6
                            フレーム形状 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 角度つき 正方形 角度つき 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト
                            角度(°) 45 45 30 60 60 - 30 - - - - - -

                            Line5 R20/40-45°ラウンドプロファイル(RPH24)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました