(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH

Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】 Line 5シリーズ 80mm・20mmのアルミフレームです。【材質...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH 外形図
Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル6.19cm2Ix:2.72cm4  Iy:36.08cm41.67kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

13,400( 14,740円 )

3日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】 Line 5シリーズ 80mm・20mmのアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH

Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPH

    Line5 ストラットプロファイル5 40X20(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

    Line5 ストラットプロファイル5 40X20(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

      Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

      Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

        Line5 ストラットプロファイル 60X20 1列溝X3列溝 4面溝 SPH

        Line5 ストラットプロファイル 60X20 1列溝X3列溝 4面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

            Line8 ストラットプロファイル 160X80(2列溝X4列溝 4面溝)(SPH)

            Line8 ストラットプロファイル 160X80(2列溝X4列溝 4面溝)(SPH)

              Line8 ストラットプロファイル 80X80(2列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

              Line8 ストラットプロファイル 80X80(2列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

                Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

                Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

                  Line8 ストラットプロファイル 120X80 2列溝X3列溝 4面溝 SPH

                  Line8 ストラットプロファイル 120X80 2列溝X3列溝 4面溝 SPH

                    Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

                    Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X2列溝 4面溝 SPE

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 80X40 1列溝X2列溝 4面溝 SPE

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80(2列溝X2列溝 4面溝)(SPL)

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80(2列溝X2列溝 4面溝)(SPL)

                          Line8 ストラットプロファイル 80X40(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

                          Line8 ストラットプロファイル 80X40(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目~   9日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   77日目  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 20 20 40 40 20 40 20 40 40 40
                            フレームサイズ 80×20 40×20 40×20 60×20 20×20 160×80 80×80 20×20 120×80 40×20 80×40 80×80 80×40
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×4列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×3列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝

                            Line5 ストラットプロファイル 80X20 1列溝X4列溝 4面溝 SPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました